Az elektromos hajtásrendszerek az ipari energiafogyasztás 70% -át teszik ki, ami hatalmas megtakarítási lehetőségeket kínál. A SINAMICS változó frekvenciájú meghajtók sokoldalú energiatakarékos funkciókat biztosítanak, amelyek az alkalmazási terhelési profiltól függően akár 60% -kal csökkenthetik az üzemi energiafogyasztást a fix sebességű motorokhoz képest. Használja a SinaSave a megtakarítások kiszámításához az adott felhasználási esetre.
Az egyértelmű referenciaértékek biztosítása érdekében az IEC 61800‑9‑2 nemzetközi szabvány (amely tartalmazza az EN 50598-at) meghatározza a környezetbarát tervezési követelményeket, amelyek az egyes alkatrészek helyett a teljes rendszerhatékonyságra összpontosítanak. Ez lehetővé teszi a gyártók és a felhasználók számára a rendszer veszteségeinek pontos értékelését és a termék teljesítményének összehasonlítását a hatékony, költséghatékony műveletek érdekében.
lemondás: Minden adat belső teszteken, számításokon és ügyfél-referenciaeseteken alapul, meghatározott működési feltételek mellett. A tényleges eredmények az egyes alkalmazásoktól, a rendszerkonfigurációtól és a környezeti tényezőktől függően változhatnak.