Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Simcenter

NVH rendszer teljesítmény-előrejelzése

Előterhelési rendszer NVH teljesítménye prediktív NVH szintézis alkalmazásával.

A rendszer NVH teljesítmény-előrejelzése a Simcenter segítségével

Az autófejlesztő csapatoknak tudniuk kell, hogy az elektromos és hagyományos járművek különböző zaj- és rezgésforrásai hogyan járulnak hozzá az NVH általános teljesítményéhez. Számos járműváltozat megnövekedett mérnöki összetettségével is foglalkozniuk kell, miközben időbeli és költségvetési korlátozások vonatkoznak. De ehhez alig áll rendelkezésre tesztelhető prototípus.

A rendszer NVH teljesítményelőrejelzése egy robusztus megoldás, amely lehetővé teszi bármely rendszer belső és külső NVH teljesítményének pontos előrejelzését a fejlesztési ciklus bármely szakaszában. A teszt- és szimulációs adatok segítségével pontosan létrehozhat vagy összeállíthatja a rendszereket virtuális környezetben, könnyen értékelheti a módosítások vagy összetevők hatását a különböző fejlesztési szakaszokban, és maximalizálhatja a szervezet összes adatának felhasználását. A felhasználói felület könnyen használható, lehetővé téve a nem szakértők számára, hogy pontosan megjósolják a végtermék NVH teljesítményét. Megoldásunk lehetővé teszi fejlesztői csapata számára, hogy kiváló NVH teljesítményt nyújtson, miközben ellenőrzés alatt tartja a fejlesztési időket és a költségeket.

System NVH teljesítmény-előrejelző megoldás

A rendszer NVH teljesítmény-előrejelző képességei

Esettanulmány

Renault

A Renault költségeket takarít meg azzal, hogy a Simcenter segítségével pontosabb zaj, rezgés és keménység (NVH) virtuális értékelését érheti el a tervezés során.

A 2024 Renault Austral E-TECH Hybrid SUV
Case Study

Expanding NVH prediction applications fivefold while eliminating physical prototypes

Vállalat:Renault

Iparág:Automotive & transportation

Helyszín:Boulogne-Billancourt, France

Siemens szoftver:Simcenter Amesim software, Simcenter Testlab software

Fedezze fel a rendszer NVH teljesítmény-előrejelző termékeit

További információk

További források