Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Simcenter

Technológiák

Kombinálja a különböző élvonalbeli szimulációs technológiákat egyetlen platformon.

Rendszerszimulációs modellek telepítése különböző környezetekben

Használja ki a klasszikus legjobb szimulációs technológiákat a Simcenter segítségével. A platform számos numerikus képességgel rendelkezik, beleértve az elismert megoldást, a mélyreható teljesítményelemzési funkciókat, valamint a hatékony diszkrét partíciós és párhuzamos feldolgozási funkciókat. Ezenkívül a Simcenter lehetővé teszi az összes modell-in-the-loop (MiL), szoftver-in-the-loop (SiL) és hardware-in-the-loop (HiL) fázis lefedését, köszönhetően valós idejű kompatibilis könyvtáraknak, és számos modelleegyszerűsítő eszköznek köszönhetően. A Simcenter modellek legalább egy tucat valós idejű célpontra exportálhatók.

A zökkenőmentes 1D/3D integrációt a felhasználóbarát véges elemelem-elemzés (FEA) /véges elem módszer (FEM) és számítógépes tervezési (CAD) importálási képességek, valamint számos dedikált interfész biztosítja a számítási folyadékdinamikai (CFD) vagy többtestes szimulációs (MBS) eszközökkel. A Simcenter támogatja a funkcionális maket-interfész (FMI) szabvány összes kapcsolási módját. Általános együttszimulációs felülete lehetővé teszi az egyedi személyre szabott kapcsolást házon belüli vagy régi kódokkal. Végül pedig a Modelica nyelv támogatása biztosítja a legfontosabb előnyt, hogy a legjobb okozati és akausális modellezési megközelítéseket egyetlen platformon belül kombinálja.

Szállítás a CAE Value AB számára

Eric Wendeberg és Kim Bladh, a CAE Value AB vezető műszaki tanácsadói elmagyarázzák, hogyan használják a Simcenter Amesim és a Simcenter HEEDS HEEDS-t a hibrid járművek több attribútumú kiegyensúlyozására.

Technológiai képességek