Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Két ember használja a System NVH teljesítmény-előrejelző szoftvert egy autóban.
Simcenter

NVH tesztelés

Növelje a hatékonyságot a zaj-, rezgés- és keménység (NVH) mérési folyamatának minden lépésében a Simcenter segítségével.

Az NVH tesztelési termelékenységének átalakítása

Az NVH tesztmérnökei kettős kihívással néznek szembe: csökkentsék a piacra jutás és a fejlesztési költségeket, miközben biztosítják a minőséget és a teljességet A prototípus Limited rendelkezésre állása és a tesztelési idő tovább bonyolítja munkájukat, növelve a termék validálásának hatékonyságát. Ebben a kihívást jelentő környezetben több tesztfeltételt és alkalmazást kell értékelniük, miközben megfelelnek a legmagasabb követelményeknek.

A Simcenter dedikált megoldásokat kínál az NVH tesztelési kampányok termelékenységének átalakításához. Kombinálja a méretezhető adatgyűjtő hardvert tesztmérő, feldolgozó és elemző szoftverrel, hogy az NVH teszteket költséghatékonyabbá tegye. A Simcenter intuitív és skálázható NVH tesztelési megoldásai lehetővé teszik a hatékony mérést, elemzést, jelentést és adatmegosztást. Az NVH tevékenységek széles skáláját támogatják a fejlesztési ciklus különböző szakaszaiban, a hibaelhárítástól a nagy csatornaszámú multifizikai teljesítménytesztelési kampányokig.

Legújabb innovációk a járművek NVH tesztelésében

An engineer driving a car while running an NVH operational testing.
Egy személy mikrofon előtt áll, esetleg előadást vagy beszédet tart.

Komponens-alapú TPA és virtuális prototípuskészítési mesterkurzus

Erősítse szakértelmét az NVH teszteléssel kapcsolatos gyakorlati műhelyekkel.

2025. november 18-20. | Leuven, Belgium

Mi az NVH?

A zaj, a rezgés és a keménység mind az utasok által tapasztalt jellemzők, amelyek alakítják a jármű minőségérzékelését. Ezek közül túl sok, vagy a rossz „megjegyzés” negatív véleményeket jelenthet, és befolyásolhatja a jövőbeni értékesítéseket.

Zaj

A zaj olyan nemkívánatos hangokra utal, amelyeket az emberi fül érzékel. Ezek a hangok a jármű különböző forrásaiból származhatnak, például a motorból, a gumiabroncsokból, az útfelületből és az aerodinamikai elemekből, például a szél- és hűtőventilátorokból.

Rezgés

A rezgés a járművön belüli mechanikai rezgésekre utal. A rezgések olyan forrásokból származnak, mint a motor, az út vagy a szél, és az utasok a kormánykerék, az ülés, a kartámaszok, a padló és a pedálok mellett érzik őket.

Keménység

A keménység a járműben tapasztalt zaj és rezgés szubjektív minőségére utal. A zajtól és a rezgéstől eltérően, amelyek objektíven mérhetők, a keménységet gyakran minőségileg értékelik az emberi észlelés révén.

Simcenter NVH teszteléshez

A Simcenter a teljes NVH tesztelési folyamatot végétől végéig integrálja.

Select...

Adatgyűjtés

Olyan környezetben, ahol a prototípusok korlátozottak, a több attribútumú mérések kombinálása kulcsfontosságú a költségmegtakarítás és a szűk tesztelési határidők betartása szempontjából. Függetlenül attól, hogy erőteljes elosztott rendszerekre van szüksége a helyszíni mérésekhez, nagy csatornaszámú tesztpad-rendszerekre vagy akkumulátoros zsebméretű eszközökre, a legmodernebb hardverünk felhasználóközpontú szoftverrel vagy webes alkalmazásokkal kombinálva jelentősen csökkentheti a tesztelési időt. Kezelje a különféle érzékelőtípusokat és több adatátviteli sebességet, és pillanatok alatt konfigurálja a csatorna beállításait, hogy a több tesztbeállítást egyetlen többcsatornás mérési munkamenetbe egyszerűsítse. Takarítson meg költségeket és növelje tesztkampányainak termelékenységét több attribútumú adatgyűjtési megoldásainkkal, intuitív szoftverrel kombinálva a hatékony adatgyűjtést.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Engineer using a Simcenter advanced vibration testing equipment.

Mérje meg a menetpontokat és a szerkezeti és vibroakusztikus frekvenciaválaszfunkciókat

A Simcenter fejlett rezgéstesztelő berendezések átfogó csomagját és akusztikus monopol forrásokat tartalmaz zaj- és rezgésteszteléshez. Zökkenőmentesen integrálódik a Simcenter tesztelési megoldások szoftverével, egyedülálló megoldás-kombinációt biztosítva, amely meghaladja a jelenlegi piaci előírásokat a termelékenység, az adatpontosság és az általános ügyfelek elvárásai tekintetében.

Ingyenes 30 napos próbaverzió: Simcenter Testlab Neo

A multidiszciplináris teszteléshez szükséges következő generációs szoftverrel nagyobb termelékenységet és teljesítményt érhet el.

esettanulmány

Hangulatjelek

Az Emotors a Simcenter NVH tesztelő eszközöket használ az autóipari e-meghajtók tervezésében

A person is standing in front of a car, possibly posing for a photograph.
Case Study

Creating a series of next-generation 25 to 250 kW e-drives in five years

Vállalat:Emotors

Iparág:Automotive & transportation

Helyszín:Carrières-sous-Poissy, France

Siemens szoftver:Simcenter Testing Solutions

Fedezze fel a Simcenter NVH tesztelési képességeit

Select...

Optimalizálja az NVH viselkedését a fejlődés bármely szakaszában

A rendszer zajának, rezgésének és keménységi viselkedésének teljes megértése érdekében a mérnökök átviteli útvonal-elemzést (TPA) végeznek, amely segít azonosítani és felmérni a szerkezeti és a levegőben lévő energiaátviteli útvonalakat a gerjesztési forrástól az adott vevő helyéig.

Az átviteli útvonal elemzése történelmileg segített a mérnököknek számszerűsíteni a különböző forrásokat és azok útjait. A cél az, hogy kitaláljuk, melyek járulnak hozzá a legjobban a zajproblémákhoz, és melyek törlik egymást. A TPA új és klasszikus megközelítései segíthetnek felmérni az alkatrészek és a teljes szerelvények NVH teljesítményét, megjósolni az NVH viselkedését a fejlesztés bármely szakaszában, sőt még a fizikai prototípusok rendelkezésre állása előtt is.

A visual of Simcenter Testlab software performing Transfer Path Analysis (TPA).
A visual of car components from the Simcenter software.

Invariáns komponensek jellemzése

Rendkívül kihívást jelent az alkatrészek, például a hajtáslánc, a gumiabroncs, a HVAC és a kormányrendszer korai fejlesztése során a járműben belüli zajhozzájárulás előrejelzése. A végtelen tervezési iterációk elkerülése érdekében a mérnököknek moduláris technológiákra van szükségük, amelyek felhasználják a mért egyes alkatrészmodelleket a teljes jármű zajelőrejelzéseihez.

Pontosan ez az összetevőalapú TPA hatóköre. A folyamat úgy kezdődik, hogy a forrásterheléseket a vevő szerkezetétől függetlenül jellemzi, a megszerzett szabad sebességek vagy blokkolt erők alapján. Ezután az alstrukturáló technikák alkalmazásával a mérnökök tanulmányozhatják az alkatrészszintű NVH teljesítményét anélkül, hogy minden változatban fizikailag létre kellene hozniuk a teljes járművet. Az ilyen korai előrejelzések segítenek elkerülni a problémákat, és lehetővé teszik a reálisabb tervezési célok meghatározását.

Ismerje meg, hogyan használják az ügyfelek a Simcenter alkalmazást az NVH teszteléshez

Homályos háttérrel és reflektorfényrel rendelkező autó promóciós képe.

Stellantis

A zaj-, rezgés- és keménység elemzésének és jelentési idejének 70% -kal csökkentése elektromos járművek sebességváltóiban

Olvassa el az esettanulmányt

Fedezze fel a Simcenter termékeket NVH teszteléshez

NVH tesztelés

Fehér könyvek

NVH tesztelés

Blogok

Gyakran ismételt kérdések