Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Simcenter S-Frame Steel?

A Simcenter S-Frame Steel segít a szerkezetmérnököknek gyorsabban és nagyobb magabiztossággal tervezni a biztonságos, kódnak megfelelő acélszerkezeteket. Teljes mértékben integrálva a szerkezeti elemzéssel ötvözi az automatizált acél- és kompozit elemek tervezését, a szakaszos kivitelezést és az átlátszó kódellenőrzést, hogy csökkentse az átdolgozást, optimalizálja az anyagfelhasználást és felgyorsítsa a projekt megvalósítását a koncepciótól az

Integrált szerkezeti elemzés és acéltervezés

A Simcenter S-Frame Steel zökkenőmentesen összekapcsolja a szerkezeti elemzések eredményeit az acél- és kompozit kialakítással egy modellben, kiküszöbölve a kézi átviteleket és csökkentve a gravitációs, szeizmikus, dinamikus és mozgásterhelési munkafolyamatok hibáit.

Átlátszó, kód alapú eredmények

Világos kódellenőrzési eredményeket kaphat benyújtásra kész PDF-jelentésekben, amelyek szabályozó terhelési eseteket, hasznosítási arányokat, egyenleteket és záradékhivatkozásokat Gyorsan megértse és indokolja a mérnöki tervezési döntéseket.

Gyorsabb optimalizálás és iteráció

A Simcenter S-Frame Steel támogatja az automatikus elemméretezést, felülírásokat és szűrőeszközöket, amelyek lehetővé teszik a mérnökök gyors azonosítását a kritikus elemek gyors azonosítását, alternatívák tesztelését, valamint a súly, a költségek és a kivitelezhetőség

Kiemelt funkciók

Kód alapú acél kialakítás

Tervezze meg és kódellenőrzi az acélelemek szilárdságát és karbantartását regionális tervezési kódok alkalmazásával, teljes mértékben ellenőrizve a tényleges hosszúságot, a karima merevítését, a torziós körülményeket, az acélminőségeket és a csatlakozási feltételezéseket.

Tágas ipari raktárbelső tér acéltekercsekkel és csövekkel, gyártási és tároló létesítményeket mutat be.

Automatikus tervezés és optimalizálás

Az acélelemek automatikus méretezése és optimalizálása több optimalizálási kritérium és kényszer használatával. A mérnökök felülírhatják az összes tag vagy kiválasztott alhalmaz metszetméretét, és azonnal megtekinthetik a frissített kódellenőrzési állapotot az iteratív újratervezés útmutatásához.

Simcenter S-Frame Steel: A többszintes épület acélkeretének részletes 3D szerkezeti modellje, bemutatva a tervezést és az elemzést.

Kompozit gerenda tervezési munkafolyamatok

A Simcenter S-Frame Steel támogatja a kompozit gerenda kialakítását az acélmunkafolyamat részeként, beleértve a kompozit tervezésben használt automatizált hozzárendeléseket és számításokat is. A kimenetek összetett tervezési részleteket tartalmaznak, amelyek a jelentéstételbe vihetők az összetett viselkedés és a tervezési döntések dokumentálása érdekében.

Magas, modern felhőkarcoló épül darukkal és állványokkal, amely bemutatja a városfejlesztést és az építészeti fejlődést.

Fokozatos építési támogatás

Értékelje az erősséget, a stabilitást és a kódmegfelelőséget az egyes építési szakaszokban az előterhelési feltételek és ideiglenes állapotok modellezésével. Hasonlítsa össze több lépést egy felületen belül.

Simcenter S-Frame Steel renderelés: Egy sokemeletes épület drótkeretszerkezeti modellje, amely összetett acélkialakítást mutat be.

Átlátható és részletes mérnöki jelentések

Hozzon létre részletes és átlátható tervezési jelentéseket, amelyek tartalmazzák a vonatkozó záradékhivatkozásokat és a kódellenőrzésekhez használt egyenleteket. A jelentéstétel úgy alakítható ki, hogy megmutassa a belső felülvizsgálatokhoz, jóváhagyásokhoz és dokumentációhoz szükséges részletességet.

Egy nagy ipari épület belseje piros felső darukkal és bonyolult acélgerenda szerkezettel.

Fedezze fel, hogyan használják mások a Simcenter S-Frame Steel

Select...

Simcenter S-Frame Steel mérnöki tanácsadó és tervező cégekben

A mérnöki tanácsadók a Simcenter S-Frame acélt magacéltervező eszközként használják a többprojektű munkafolyamatokon belül a szerkezeti acélelemek tervezéséhez, méretezéséhez és optimalizálásához. A Simcenter S-Frame Steel integrált elemzési képességet kínál egyetlen eszközben, gyorsabb elemzést és tervezési iterációkat kínál.

Kemény sapkában és biztonsági mellényben építőmérnökök áttekintik a terveket egy laptopon egy építkezésen.

Gyakran ismételt kérdések