Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter S-Frame Foundation?

A Simcenter S-Frame Foundation lehetővé teszi a szerkezetmérnökök számára, hogy egyetlen automatizált munkafolyamaton belül elemezzék és tervezjenek mély és sekély alapokat.

A szoftver az alaptípusok és elrendezések széles skáláját támogatja, automatikusan kezeli a végelemű modelleket, és értékeli a szerkezeti és geotechnikai tervezési követelményeket a pontos, a kódnak megfelelő alaptervezés és az átlátható mérnöki dokumentáció támogatása érdekében.

Simcenter S-Frame Foundation: Beton alapozás 3D modellje, részletes armatúra elrendezésével a födémhez és oszlopokhoz.

Magabiztos alaptervezés a talajon és a szerkezeten

A Simcenter S-Frame Foundation egyesíti a mély/sekély alaptervezés szerkezeti és geotechnikai igényeit. Biztosítja a megbízható terheléselosztást, lehetővé téve a mérnököket arra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a robusztus, hatékony alapok

Csökkent modellezés és koordinációs erőfeszítés

Az automatizált végelemű modellgenerálás és -kezelés minimálisra csökkenti a kézi modellezési munkát. A mérnökök hatékonyabban tudják értékelni a komplex alapelrendezéseket, miközben fenntartják a következetességet a tervek

Jobb betekintés az alapítvány viselkedésébe

A talajnyomás, reakciók és ellenőrzések vizualizálása lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy azonosítsák a kritikus területeket, például a felemelkedést vagy a stresszkoncentrációt, támogatva a robusztusabb ellenőrzést és a tervezési felülvizsgálatot.

Kiemelt funkciók

Automatizált véges elemes modellkezelés

A Simcenter S-Frame Foundation automatikusan generálja és karbantartja az egyes alaptervek alapjául szolgáló véges elemes modellt. Ahogy a geometria vagy az elrendezés megváltozik, a háló ennek megfelelően frissül, miközben teljes mértékben hozzáférhető marad a felülvizsgáláshoz és a finomításhoz, és támogatja a pontos elemzést kézi átalakítás nélkül.

Simcenter S-Frame Foundation automatikusan generált véges elemes hálóval az alapfelületen.

Támogatás mély és sekély alaptípusokhoz

A szoftver támogatja a mély és sekély alaptípusok széles skálájának elemzését és tervezését, beleértve az izolált és kombinált lábakat, szalag- és falalapokat, szőnyegalapokat, cölöpöket és cölöpöket. Egyetlen modellen belül összetett geometriákat, lépcsőket és vastagságváltozásokat is képes befogadni.

A Simcenter S-FRAME Foundation a talajnyomás (kPa) kontúrdiagramját jeleníti meg az alapozás alatt, amely a terheléseloszlást mutatja.

Lineáris és nemlineáris alapelemzés

A Simcenter S-Frame Foundation lehetővé teszi az alaprendszerek lineáris és nemlineáris elemzését, lehetővé téve a mérnökök számára, hogy különböző feltételezések és terhelési körülmények között értékeljék az alapozás viselkedését. Lehetővé teszi számukra a tervezési forgatókönyvnek megfelelő talaj-szerkezet kölcsönhatások felmérését is.

Simcenter S-Frame Foundation: Az Mx Top Wood Armer hajlítási nyomatékainak (kN* m/m) 3D ábrázolása egy alaplemezben.

Szerkezeti és geotechnikai kódellenőrzés

A szoftver tervezési ellenőrzéseket végez az alkalmazandó szerkezeti és geotechnikai követelményeknek megfelelően. A mérnökök áttekinthetik a részletes ellenőrzési eredményeket, beleértve a közbenső értékeket és a szabályozó ellenőrzéseket, támogatva az alapítvány teljesítményének és a kódmegfelelőség szigorú értékelését.

Simcenter S-Frame Foundation: A párnalapok hajlítási elemzése, amely bemutatja a feszültségeloszlást és a szerkezeti teljesítményt.

Integráció felépítményelemző modellező eszközökkel

A Simcenter S-Frame Foundation támogató helyek, reakciók és betöltési adatok importálásával integrálódik a felépítményelemző eszközökkel. Ez lehetővé teszi az erők következetes átvitelét a szerkezeti modellről az alaptervezésre, és támogatja az alszerkezet—felépítmény összehangolt munkafolyamatokat.

A silóalapozás tervezési bemenete, amely bemutatja a szerkezeti modellt, a betonkódot, a beton burkolatot, a geotechnikai paramétereket és az átfogó tervezés elemzési ellenőrzéseit.

Fedezze fel, hogyan használják mások a Simcenter S-Frame Foundation

Select...

Simcenter S-Frame Foundation épületekben és kereskedelmi építésben

Építési és kereskedelmi projektekben a Simcenter S-Frame Foundation az oszlopokat és falakat támasztó sekély és mély alapok elemzésére és tervezésére szolgál. A mérnökök felmérik a talajnyomást, a terheléselosztást és a szerkezeti követelményeket, hogy biztonságos, kódoknak megfelelő alapokat tervezzenek különböző méretű és összetettségű épületekhez.

Építési terület mély ásatással, horgással, kotrógéppel és fúróberendezéssel, aktív alapozási munkát mutat.

Gyakran ismételt kérdések