Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter S-Frame Calc?

A Simcenter S-Frame Calc lehetővé teszi az építőmérnökök számára, hogy magabiztosan tervezhessenek szabványos és nem szabványos szerkezeti szakaszokat gyorsan és pontosan. Megbízható metszeti tulajdonságokat biztosít komplex, többanyagú geometriákhoz, bevált analitikai és FEA-alapú módszerekkel.

Az intuitív modellezés, a BIM importálás és a szerkezeti elemzési munkafolyamatokba történő zökkenőmentes integráció révén az S‑Frame Calc csökkenti a kézi számításokat, javítja a következetességet és felgyorsítja a tervezési döntéseket az építési, híd- és infrastrukt

Az S-CALC szoftver képernyőképe, amely I-gerenda profilt jelenít meg méretekkel és számított tulajdonságokkal.

Metszeti tulajdonságok bármilyen összetett alakhoz

A Simcenter S-Frame Calc segítségével kiszámíthatja a szabálytalan, többanyagú metszetek 16+ metszettulajdonságát adatbázisadatok, zárt formájú megoldások vagy FEA segítségével, majd összehasonlíthatja a módszereket a pontosság és a tervezés megbízható ellenőrzése érdekében.

Gyorsabb szakaszmodellezés és iteráció

A Simcenter S-Frame Clac segítségével gyorsan definiálhatja és módosíthatja a metszeteket paraméteres alakzatok, acéladatbázisok vagy importált CAD/BIM geometria segítségével, ami jelentősen csökkenti a kézi szakaszbeállításra fordított időt.

Zökkenőmentes strukturális munkafolyamat

A geometriát, anyagokat és metszettulajdonságokat közvetlenül cserélhet elemző eszközökkel és BIM formátumokkal, így biztosítva az adatok konzisztenciáját az építőmérnöki tervezési munkafolyamatok során.

Kiemelt funkciók

Komplex metszet tulajdonságszámítások

A Simcenter S-Frame Calc segítségével bármilyen referenciatengely metszettulajdonságait adatbázis-értékek, zárt formájú egyenletek, szabadalmaztatott sokszög algoritmusok vagy FEA segítségével kiszámíthatja.

Az S-CALC képernyőképe, amely egy komplex alakzat keresztmetszetét mutatja kiszámított tulajdonságokkal és dimenzióelemzéssel.

Többanyagú és beépített szekciótámasz

Modellezheti acélból, betonból, fából vagy egyedi anyagokból álló szakaszokat. Összetett szakaszokat készíthet beépített metszetadatbázis-könyvtárakból vagy egyedi beépített alakzatokból.

Az S-CALC képernyőképe, amely egy beépített megerősített I-gerenda metszetet mutatja méretekkel és számított metszettulajdonságokkal.

Paraméteres és adatbázis-vezérelt metszetalakzatok

A Simcenter S-Frame Calc segítségével több mint 70 paraméteres alakzatból és szabványos acéladatbázisból készíthet metszeteket, beleértve a beépített, hidegen alakított, híd- és sínprofilokat. Kombinálja, egyesíti vagy felrobbantja az alakzatokat a pontos vezérlés érdekében.

Ezüst alumínium extrudáló profil négyzet alakú keresztmetszettel, négy T-réssel és egy központi kör alakú lyukkal.

CAD és BIM geometria csere

Időt takaríthat meg és csökkentheti a hibák kockázatát az összetett metszeti geometria közvetlenül AutoCAD DXF és Revit fájlokból történő importálásával, megőrizve a meglévő tervezési szándékot, és csökkenti az újramodellezési erőfeszítéseket az építőmérnöki projektekben.

Az S-CALC képernyőképe, amely egy többrétegű hídszakaszt jelenít meg méretekkel és számított metszettulajdonságokkal.

Teljes projektmunkafolyamat-integráció

A geometria, anyag- és metszeti tulajdonságok adatainak egyszerű átvitele a Simcenter S-Frame Calc és az olyan elemzési megoldások között, mint a Simcenter S-Frame és a Simcenter S-Frame Timber. Ezenkívül a felhasználók AutoCAD DXF vagy Revit fájlokkal importálhatnak és exportálhatnak adatokat. A Simcenter S-Frame Calc különböző egységrendszereket kezel, és képes az importált alakzatokat a közös adatbázisokból származó metszetekre feltérképezni, vagy felismerni őket paraméteres vagy egyéni alakzatként.

Alacsony szögű felvétel egy nagy fehér óriáskerékről egy szétszórt felhőkkel rendelkező kék ég ellen, amely bemutatja bonyolult szerkezetét.

Fedezze fel, hogyan használják mások a Simcenter S-Frame Calc

Select...

Simcenter S-Frame Calc épületszerkezetekben

Biztonságos és hatékony sokemeletes szerkezetek tervezése a Simcenter S-Frame Calc segítségével átfogó elemzési eszközök, például statikus, dinamikus, RSA és időtörténeti elemzések segítségével. Végezze el az acél-, beton- és faelemek kódmegfelelőségi ellenőrzéseit a globális tervezési kódokban. Pontosan kezelje a kritikus kihívásokat, például a szélterhelést, a szeizmikus eseményeket és az anyagoptimalizálást.

Három modern üvegtoronyblokk, melyek a kék égre emelkednek.

Gyakran ismételt kérdések