A Simcenter E-Machine Design lehetővé teszi az elektromos gépek tervezésének gyors fejlesztését sablonvezérelt felhasználói felületén keresztül, csökkentve ezzel a fejlesztési időt és költségeket.
Modellezze a komplexitást — megfelelő pontosság hangolásaA Simcenter E-Machine Design az egyetlen olyan szoftver, amely lehetővé teszi az analitikus EMAG, a kalibrált analitikus EMAG vagy a Finite Element Method [FEM] EMAG kísérletek közül választhat; ez a sokoldalúság lehetővé teszi a teljesítményadatgyűjtés pontosságát és idejét a tervezés megfelelő szakaszába állítását.
Menj gyorsabban — kész sablonokkalTávolítsa el a FEM szakértő szükségességét és a modell beállításának, a háló finomításának, a kívánt kísérlet meghatározásának és áttekintésének bonyolult folyamatát. Ehelyett használja sablonvezérelt szoftverünket a kísérletek széles skálájának automatikus végrehajtásához.
Kezdje el ötletét, határozza meg egyértelműen, és gyorsan ellenőrizze annak teljesítményét, csökkentve a több fizikai prototípusra való támaszkodást.
Fedezze fel a lehetőségeket — Átfogó megoldásAz egyetlen olyan termék a piacon, amely átfogó megoldást kínál a gép teljesítményének „üzemi körülmények” közötti felülvizsgálatára. Az esetleges meghibásodásokat automatikus, összekapcsolt mágneses hőhatásokkal a kezdetektől elkerülheti. Nincs adatfájl vagy geometriacsere a kapcsoló megszerzéséhez, ami kiküszöböli a lehetséges felhasználói hibákat.
Ez az egyetlen géptervező eszköz, amely paraméterezett sablonokat és modellezési képességeket kínál radiális és axiális fluxusgépekhez egyaránt.
Továbbá az E-Machine Design zökkenőmentesen kapcsolódik az optimalizáláshoz vagy a tervezési feltáráshoz a Simcenter HEEDS termékkel egy kifejezetten kijelölt portálon keresztül.
Maradjon integráltnak — a Simcenter Xcelerator segítségévelA csúcskategóriás elektromos jármű gyártásához, amely egyszerre hatékony és csendes, mérnöki csapat dolgozik a motoron és annak házán, a sebességváltóval és azon túl, hogy megértsék a jármű teljes NVH teljesítményét. A Simcenter eszközök szimulálhatják ezeket a funkciókat, és natív fájlformátumuk lehetővé teszi, hogy a tervezés frissítései minden mérnök számára elérhetőek legyenek, biztosítva, hogy mindenki mindig dolgozzon a legújabb fájlokon.
Gyorsítsa fel, innoválja és optimalizálja elektromos géptervezési folyamatát
A Simcenter E-Machine Design egy új termék, amely óriások vállára épül, mivel a Simcenter SPEED, a Simcenter Motorsolve és a Simcenter MAGNET legjobbjait használja az elektromos gépi kísérletek replikálásához.