Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
KEZDŐKÉSZLET

SIMATIC S7-1200 G2

A megfelelő választás a legtöbb alkalmazáshoz
Megoldás, amely megfelel a modern gépek követelményeinek

  • Fokozott teljesítmény és méretezhetőség — támogatás legfeljebb 31 készülékek a PROFINET hálózat, beleértve IRT, megnövekedett számítási teljesítmény, bővült program- és adatmemória, és a a teljes szélesség kb. 25% -kal csökkent az előző S7-1200 családdal összehasonlítva.
  • Nagy teljesítményű mozgásvezérlés — integrált mozgásvezérlő funkciók; a vezérlő lehetővé teszi az egyszerű és összehangolt tengelyvezérlés valamint alapvető kinematika, biztosítva nagy mozgási pontosság.
  • Gépbiztonság — integrált biztonsági funkciók és beépített ProfiSafe protokoll a frekvenciaváltókkal való kommunikációhoz Integrált biztonság támogatás.
  • Fejlett diagnosztika — beépített NFC gyors hozzáférést biztosít az eszköz-, diagnosztikai és működési adatokhoz Android/iOS mobileszközöka leállások csökkentése és a szolgáltatás hatékonyságának növelése.

Kezdő készlet

(Katalógusszám: PL 2: DIFA-1200G2)

6ES7214-1AF50-0XB0

CPU 1214FC vezérlő, integrált 14 digitális bemenet, 10 digitális kimenet,
300 kB programmemória és 750 kB adatmemória

6ES7822-0AA25-0YA5

STEP 7 Basic V21 szoftver,
mérnöki eszköz a programfejlesztéshez, beleértve Biztonság funkcionalitás

Ár (nettó)

710 EURÓ

A promóció 2026. szeptember 30-ig vagy a készlet lejártáig érvényes.

Ez az információ kizárólag marketing célokra szolgál, és nem minősül ajánlatnak a Polgári Törvénykönyv értelmében. Fenntartjuk a jogot, hogy promóciós ajánlatokat kizárólag kiválasztott üzleti ügyfeleknek nyújtsunk be. A promóció nem a fogyasztókra irányul.

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Varsó, Lengyelország | Tel. +48 22 870 9000 | Varsó fővárosi kerületi bírósága, a Nemzeti Bírósági Nyilvántartás 14. kereskedelmi osztálya, KRS 0000031854, Részvénytőke: 96 831 415.00 PLN | Adószám (NIP): 526‑03‑02‑870

Termék radar

A Product Radar a Siemens hivatalos eszköz, amely támogatja a termékek keresését.