Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Gridscale X PSS E

Nyissa meg az ügynöki átviteli tervezés jövőjét

A kérdés már nem az, hogy a tervezésnek fejlődnie kell-e. Arról van szó, hogy a szervezetek képesek-e elég gyorsan fejlődni ahhoz, hogy lépést tartsanak az AI-vezérelt gazdaság igényeivel.

Mosolygó energiamunkás kemény kalapot visel telefonon, stilizált Siemens „X” grafikával borítva sötétkék háttérrel.

Siemens az Enlit Europe-ban, november 10-12, csarnok a.A50, Bécs

Fedezze fel, hogyan tudnak az AI-alapú hálózatok akár 30% -kal nagyobb kapacitást nyerni, miközben akár 30% -kal is csökkenthetik az áramkimaradásokat.

Gridscale X PSS E — Az átviteli tervezés új korszaka

Az előzetes, mesterséges intelligencia által vezérelt és adaptálható hálózattervezés új paradigmájának feltárásához a közműveknek gyorsaságra, interoperabilitásra és intelligens automatizálásra tervezett megoldásokra van szükségük. A Gridscale X PSS E az iparág legmegbízhatóbb átviteli tervező szoftverének következő generációs fejlődését képviseli, amely alapvetően átalakítja a tervezők modellezésének, elemzésének és végrehajtásának módját a hálózatbővítés módját. Gyorsabb folyamatokat és tanulmányokat, mélyebb interoperabilitást és világosabb betekintést nyújt az összes tervezési felhasználási esetre vonatkozóan.

Előnyök

80% gyorsabb adatfeldolgozás

jobb felhasználói élménnyel

50% gyorsabb szkript létrehozása

automatizálással

30% gyorsabb bevezetés

új és junior tervezők

Vezetői tájékoztató fehér könyv

Intelligens hálózati táj.

A hálózat tervezése az AI sebességével

Miért alakítja át a nagy terhelés növekedése az átviteli tervezést és a tőkeelosztást

Fedezze fel, hogyan alakítja át az AI-vezérelt kereslet és a nagy terhelés növekedése az átviteli tervezést, az összekapcsolást és a tőkeelosztást. Ez a vezetői tájékoztató felvázolja a felmerülő korlátokat, a szabályozási változásokat és az új tervezési modelleket - és azt, hogy a közműveknek mit kell tenniük most. Töltse le a fehér könyvet a jövő megértéséhez és előkészítéséhez.

Kiemelt blog

PSS E ügynöki átviteli tervezés vizuális

A hálózatkészség az Egyesült Államok növekedésének új kapuőjévé válik

Fedezze fel, miért vált a hálózatkészség kritikus tényezővé a növekedés, a beruházások és az ipari terjeszkedés elősegítésében az Egyesült Államokban

Írta: Marcus McCarthy, a Siemens Grid Software Americas vezető alelnöke

A mai kereslet mértéke, sebessége és összetettsége, különösen az AI szempontjából, nem hasonlít semmihez, amit láttunk. A hálózat tervezése már nem lehet fokozatos, gyorsabban, okosabban és teljesen új léptékű szinten kell működnie.
Sabine Erlinghagen, Siemens Grid Software vezérigazgatója