Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
A Profinet ipari Ethernet készülék termékképe kék-fehér színsémával.

PROFINET — Valós idejű kommunikáció a terepen

Optimalizálja ipari kommunikációját a PROFINET segítségével. A vezető Industrial Ethernet szabvány valós idejű, biztonságos, robusztus és rugalmas kapcsolatot tesz lehetővé a terepről a felhőig.

Bizonyított. Előadó. PROFINET

Ipari kommunikáció a digitalizációhoz

A PROFINET egy globálisan megbízható, nagy teljesítményű kommunikációs szabvány, amely nyitottságot, rugalmasságot, hatékonyságot és kiemelkedő teljesítményt nyújt. Zökkenőmentesen összekapcsolja a gépeket és rendszereket minden ipari környezetben, felszabadítva a digitalizáció gazdasági potenciálját, és lehetővé teszi az OT és az IT közötti zökkenőmentes hálózatépítést.

Nyitottság: Valódi beszállítótól független integrációt érjen el a nyílt Industrial Ethernet szabvánnyal, amely védi a meglévő beruházásokat, támogatja az üzembe helyezést és a diagnosztikát szabványos webes technológiákkal és különféle eszközökkel, valamint összhangban áll a modern technológiákkal, mint például az OPC UA.

Rugalmasság: Sokoldalú üzemarchitektúrák, mobil, vezeték nélküli és biztonsággal kapcsolatos alkalmazások, bővíthető hálózati topológiák és az OPC UA-val való zökkenőmentes interoperabilitás révén rendkívül alkalmazkodó automatizálási koncepciók megvalósítása.

Hatékonyság: Csökkentse a leállásokat, a karbantartási erőfeszítéseket és az erőforrás-fogyasztást az intelligens mérnöki munka, a prediktív tesztelés, a gyors üzembe helyezés, az átfogó diagnosztika, az energiatakarékos funkciók és az összes gép egységes kábelezése, valamint a diagnosztika és az informatikai kommunikáció

Teljesítmény: Növelje a termelékenységet konvergált IP-vel és valós idejű kommunikációval, precíz mozgásvezérléssel, méretezhető hálózati struktúrákkal, nagy robusztussággal, gyors eszközindítással és ultragyors determinisztikus adatcserével.

Cables in connected to a device with illuminated green status lights.

Termékek felfedezése

Konfigurálja, figyelje és optimalizálja a PROFINET hálózatokat hatékony szoftvereszközökkel. Lehetővé teszi a gyors üzembe helyezést, az automatizált ellenőrzést, a proaktív tervezést és a validálást a hatékony és rugalmas ipari kommunikáció biztosítása érdekében.

PROFINET — Termelékenység a négy ember erejéig

Fedezze fel, hogyan növelheti termelékenységét a PROFINET profilokkal. Hallgassa meg néhány ügyfélélményt ezen tényezők megvalósításával kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel a lehetőségeket

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.