Miért a Series 6?
A Siemens Series 6 egységes házzal és NAMUR-vezérelt működéssel rendelkezik az extraktív folyamatgázok elemzéséhez, egyszerűsítve az integrációt és megbízható teljesítményt biztosítva az igényes környezetben. Bizonyított pontossággal és megfelelőséggel támogatja a kibocsátás-ellenőrzést és a folyamatszabályozást.
Portfólió:
- ULTRAMAT 6 | IR‑aktív komponensekhez
- ULTRAMAT/OXYMAT 6 | IR-aktív komponensekhez és oxigénhez
- OXYMAT 6 | oxigénhez
- OXYMAT 61 | oxigénszabványos alkalmazásokhoz
- OXYMAT 64 | oxigén nyomokhoz
- CALOMAT 6 | hidrogénhez és nemesgázokhoz
- CALOMAT 62 | hidrogénhez és nemesgázokhoz maró gázokban
- FIDAMAT 6 | szénhidrogénekhez
Főbb előnyök
Egyszerűsítse az integrációt az összes analizátorban
Egységes ház és NAMUR működés a SIMATIC PDM és SIPROM GA segítségével az ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT és FIDAMAT egységekhez.
Gyorsítsa a karbantartást bármilyen környezetben
A gázzáró elválasztás, az IP65-ös kialakítás, a fűtés és az Ex (p) tisztítási lehetőségek biztosítják az összes Series 6 sorozatú analizátor megbízhatóságát.
Biztosítsa a megfelelőséget és a folyamatbiztonságot
A tanúsított konfigurációk és a bevált mérési elvek támogatják a kibocsátás ellenőrzését és a kritikus folyamatszabályozást.
A Series 6 sorozat portfóliója
ULTRAMAT 6 | IR-aktív komponensekhez
Megfeleljen a megbízhatóság és a mérési minőség magas követelményeinek. Ezt garantálja a modern elektronika, a könnyű kezelhetőség és a mérési feladathoz igazított fizikai elem.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | IR-aktív komponensekhez és oxigénhez
Kombinálja az ULTRAMAT 6 és az OXYMAT 6 jellemzőit egy 19 hüvelykes analizátorban.

OXYMAT 6 | oxigénhez
Megfelel a magas követelményeknek az igényes alkalmazásokban a modern elektronika, a könnyű kezelhetőség és a mérési feladatokhoz igazított fizikai elem révén.

OXYMAT 61 | oxigénszabványos alkalmazásokhoz
Költséghatékony oxigénanalizátor szabványos alkalmazásokhoz.

OXYMAT 64 | oxigén nyomokhoz
Mérje meg az oxigénkoncentrációt a legkisebb nyomokban, még a minimális 0... 10 ppm mérési tartományig is.

CALOMAT 6 | hidrogénhez és nemesgázokhoz
A hidrogén és a nemesgázok folyamatos méréséhez a mintagázkeverék fajlagos hővezető képességét mérik, és a koncentráció kiszámításához használják.

CALOMAT 62 | maró gázokban lévő H2- és nemesgázokhoz
Hővezetési elemző eszköz, amelyet kifejezetten maró gázokban való alkalmazásra terveztek.

FIDAMAT 6 | szénhidrogénekhez
Jól alkalmas folyamatos teljes szénhidrogén-mérésre.