Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Polarion változat konfigurátor

A Polarion Variant Configurator a Siemens Polarion ALM (Application Lifecycle Management) hatékony funkciója, amely segít a csapatoknak számos változatban kezelni a termékcsaládokat.

Gyorsabban reagál a piaci igényekre, a megnövekedett projektterhelésre és a testreszabásra vonatkozó növekvő Fejlessze fejlesztési életciklusát, hogy kezelje a variációkat, a tömeges testreszabást és a rendelésre konfigurált szállítást, mindezt a Polarion ALM változatkezeléssel.

A Polarion Variant Configurator lehetővé teszi a változatok megbízható és megfelelőségi kezelését, ami jelentősen erősíti az alkalmazások életciklusának folyamatait, hogy hatékonyan kezelje a növekvő szoftvervariációk szintjét.

Együttműködés

A Polarion lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyszerűen és biztonságosan együttműködjenek megosztott eszközökön. A részletes engedélyvezérlők és a robusztus konfigurálható munkafolyamat-automatizálás segítségével szabályozhatja, hogy ki mit láthat, ki mit és mikor változtathat.

Nyomonkövethetőség

A Polarion segítségével biztosíthatja a fejlesztési folyamat minden lépéséről szóló információk teljességét. Minden lépés csak egy kattintásnyira van — kezdve a módosított kódsorokkal egészen a magas szintű módosítási kérelmekig.

Újrafelhasználás

Tanulmányok azt mutatják, hogy a követelmények, a kódok és a tesztek 60-80% -a megoszlik a projektek között. A Polarion segítségével újrafelhasználhatja vagy elágazhatja adatait a hatékony szekvenciális vagy párhuzamos projekt- és termékcsalád fejlesztéséhez.

Polarion változat konfigurátor, miért a termékbevezető járművek vonatai mhero 1280x720

Polarion Variant Configurator képességei

Változatkezelés hozzáadása az alaptermékekhez

Fejlessze alaptermékeit a Változatkezeléssel azáltal, hogy fejlett képességekkel bővíti a Polarion funkcionalitásának belső értékét. A csapatok egyértelműen meghatározhatják és kezelhetik a funkciómodellek jellemzőit, irányítva a fejlesztési és tesztelési munkafolyamatokat támogató követelményeket. A Polarion egységes tárolója központi eszközbázisként szolgál, lehetővé téve az összes fejlesztési tárgy hatékony újrafelhasználását.

A funkciómodellezés az egész életciklus-kezelés során segíti a hitelesítési és érvényesítési folyamatok javítását, valamint a különböző termékverziók kockázatkezelésének megerősítését.

A csapatok hatékonyabban tudják kezelni a szoftverportfóliók karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos kihívásokat, miközben csökkentik az erőfeszítéseket és a költségeket a termékkülönbségekhez kapcsolódó igényes tesztmenedzsment és megfelelőségi tevékenységek során.

polarion-variants chart-product-line-1280x720