Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Opcenter Connect

Konszolidálhatja, javítsa és szabványosíthatja az Opcenter kapcsolatot az Opcenter Connect termékcsaláddal, függetlenül az adott termékektől vagy alkalmazásoktól.

Miért az Opcenter Connect?

Az Opcenter Connect felgyorsítja a központi megoldások telepítését az üzleti és gyártási rendszerek szoros összekapcsolása érdekében.

Felgyorsítsa a telepítést

A rendszerekhez, gépekhez és/vagy folyamatokhoz való gyors hozzáférés megkönnyítése.

Távolítsa el a függőségeket

Készítse el a digitális szálat az adott termékektől vagy alkalmazásoktól függetlenül.

Maximalizálja az adatáramlási hatékonyságot

Az adatok normalizálásának és szabványosításának automatikus alkalmazása.

Az Opcenter Connect használatának előnyei

Szerezzen nagyobb értéket IT befektetéséből
Az Opcenter kapcsolat megszilárdításával és javításával az Opcenter Connect csökkenti a projekt erőfeszítéseit és kockázatát. Lehetővé teszi a végpontok közötti üzenetek feldolgozását és diagnosztizálását is. Az Opcenter Connect integrálja az Opcenter rendszereket nagyvállalati erőforrás-tervezési (ERP) rendszerekkel, gyártási rendszereket felhőalapú intelligencia rendszerekkel, az Opcenter rendszereket gyártóüzemi eszközökkel vagy eszközökkel és még sok mást.

Válasszon számos telepítési lehetőség közül
Az Opcenter Connect szinte minden megoldással kompatibilis, beleértve az elosztott megoldásokat is. Alkatrészei skálázhatók és támogatják a magas rendelkezésre állású architektúrát.

Távolítsa el a kézi folyamathibákat
Az Opcenter Connect naprakész információkat nyújt, amelyeket szorosan összekapcsolt üzleti, gyártási, minőségi és üzletrendszerek révén gyűjtenek. Ennek eredményeként megszerezheti az irányítást a nehézkes, hibákra hajlamos kézi folyamatok felett.

További információk