Miért az Opcenter APS?
Az Opcenter fejlett tervezési és ütemező szoftver használható hosszú távú stratégiai tervezéshez (hónapok és évek), középtávú taktikai tervezéshez (hetek), valamint részletes szekvenáláshoz és ütemezéshez.
+25% Termelékenység
Felismerje a szűk keresztmetszeteket, csökkentse a beállítási időt. Növelje a gépek és szerszámok felhasználását. Csökkentse a folyamatban lévő munkát.
-50% Készlet
A hulladék csökkentése. Könnyen azonosítja a hiányt. Optimalizálja az anyagáramlást és a termelési szinkronizációt.
+50% Időben történő szállítás
Növelje a rendelkezésre állást és a hatékonyságot. Csökkentse az átfutási időt. Javítsa a prognózisok betartását.
Természetes

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability
Vállalat:Natural One
Iparág:Consumer products & retail
Helyszín:Sao Paulo, Brazil
Siemens szoftver:Opcenter APS
A megfelelő megoldás az érdekelt felek számára
Műveleti vezetők
A pontos előrejelzések segítenek kielégíteni a termelési igényeket, megőrizni az alacsony készletszintet és a magas kihasználtságot. A rugalmasság segít megváltoztatni a terveket az utolsó pillanatbeli kérések teljesítése érdekében.
Értékesítés
Gyorsan válaszoljon az ügyfelek kéréseire és tartsa boldoggá az ügyfeleket anélkül, hogy elveszítené Tudja, hogyan lehet egyensúlyba hozni és rangsorolni a termelési kapacitást és a korlátokat.
Pénzügy
Ellenőrizze a költségeket, és értse meg, hogyan befolyásolják a tervezési változások a hatékonyságot és a készleteket. Ismerje meg, hogy az új eszközök és erőforrások hogyan befolyásolják a termelési adatokat.
Fedezze fel az Opcenter APS termékeket
Az Opcenter fejlett tervezés és ütemezés testreszabható terméktervezést és ütemezést biztosít. Növeli az erőforrás-felhasználást és az időben történő szállítást, csökkentve a készleteket és a hulladékot.
Következő generációs együttműködés a Teamcenter Share szolgáltatással
Azonnal, biztonságosan és egyszerűen együttműködhet kollégáival, partnerekkel és ügyfeleivel a Siemens következő generációs, felhőalapú együttműködési megoldásával, a Teamcenter Share segítségével.