Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
NX CAM szoftver

Prizmatikus alkatrészek megmunkálása

Automatikusan generálja a teljes megmunkálási folyamatokat bármilyen bonyolultságú prizmatikus alkatrészekhez. Csökkentse a programozási időt akár 90% -kal.

Az NC programozás automatizálása a termelékenység javítása érdekében

Használja funkcióalapú megmunkálás automatikusan létrehozhat olyan műveleteket, amelyek számos funkcióval rendelkeznek, például zsebekkel, lyukakkal és résekkel rendelkező prizmatikus alkatrészek megmunkálására.

Rögzítse a tervezési szándékot, és tovább automatizálja a folyamatot a beágyazott berendezés segítségével termék- és gyártási információk (PMI).

Folyamatsablonok és a megmunkálási adatbázis lehetővé teszi a bevált gyakorlatok és a bevált vágási adatok újrafelhasználását, lehetővé téve a folyamatok szabványosítását.

Képernyőkép a tervezett gépalkatrész NX műszerfaláról.

Intelligens eszközútvonalak létrehozása térfogat-alapú marással

Gyorsan programozás a prizmatikus alkatrészek megmunkálásának műveletei előzetes megmunkálással és a megmunkálandó térfogatok sorrendjének meghatározásával. Ez kiküszöböli a határok manuális létrehozásának és kiválasztásának szükségességét.

A interaktív kötet alapú programozás A folyamat megjeleníti a kiszámított vágási szinteket és a frissített folyamaton belüli munkadarabot (IPW), így könnyen létrehozhat optimalizált eszközútvonalakat, amelyek társíthatók az alkatrésztervhez.

Az NX által létrehozott gépalkatrész grafikája

Több alkatrész és több beállítás programozása

Gyorsítsa fel a sírkő- és szerelvénykonfigurációk fejlesztését eszközútvonalak elosztása a szerelvények több összetevőjéhez. Több alkatrészbeállítást programozzon egyszerre, ami egyetlen alkatrész programozásához szükséges.

Könnyen optimalizált műveleteket hozhat létre prizmatikus alkatrészek megmunkálásához automatikus nyomon követése a nem vágott kötetek a beállítások között, kiküszöbölve a légvágásokat és biztosítva a biztonságos eszközútvonalakat.

Fizikailag tesztelt gépalkatrész grafikája

Programozza a fejlett esztergálási

Könnyen programozzon a az eszterga műveletek teljes skálája 2D profilok vagy 3D szilárd modellek használatával. Készítsen hatékony esztergálási műveleteket a nagyoláshoz, csípős esztergáláshoz, a befejezéshez, a menetvágáshoz és

Az innovatív PrimeTurning segíthet Önnek 50% -kal növelje a termelékenységet a szerszám élettartamának meghosszabbítása mellett

A munkadarab névleges alakjának megjelenítése (2D vagy forgó 3D kijelzők) műveletsorozatokban a IPW technológia.

Esztergálással létrehozott gépalkatrész grafikája

Minimalizálja a beállításokat többfunkciós gépekkel

Programozza a legújabb többfunkciós CNC szerszámgépeket, amelyek képesek esztergálásra és marásra egyaránt. Programozza az esztergálás, a 3 tengelyes marás, a 3+2 marás és a teljes 5 tengelyes marás bármilyen kombinációját. Növelje az üzlet termelékenységét a beállítások számának minimalizálása.

Az NX CAM interaktív és vizuális eszközök lehetővé teszi a megmunkálási szekvencia programozását és szinkronizálását több csatornán keresztül.

Megmunkálandó alkatrész grafikája

A nagy volumenű gyártási megmunkálás egyszerűbb tervezése

Használja az NX Machining Line Planner szoftvert nagy volumenű gyártáshoz bonyolult alkatrészek sok funkcióval.

Az integrált NX CAM szoftverrel kombinálva a Machining Line Planner lehetővé teszi a műveletek elosztását, kiegyensúlyozását, programozását és szimulációját több beállítás és gép.

Ez az integrált megoldás lehetővé teszi kétirányú változáskezelés a programozás és a vonaltervezés között.

Gyári terv vágott grafikája

Felhőalapú megoldás prizmatikus alkatrészprogramozáshoz

Az NX X Manufacturing Standard 2,5 tengelyes marást, lyukkészítést, esztergálást és gépi szondázást kínál a prizmatikus alkatrészprogramozás automatizálása érdekében. Zökkenőmentesen integrálva van az iparág vezető CAD-eszközeivel — mindezt felhőalapú technológiákon keresztül.

Tudjon meg többet az NX X Manufacturing Standard szabványról

Szabványos termékkártya gyártása elegáns kék-fehér dizájnnal, amely kiemeli a technikai pontosságot és az innovációt.

NX X Manufacturing CAD/CAM megoldások összehasonlítása

Fedezze fel az NX X Manufacturing CAD/CAM megoldások négy skálázható szintjét: Essentials, Standard, Advanced és Premium

Esettanulmány

ASM csendes-óceáni technológia

Esettanulmány

Az NX használata intelligens gyárak építéséhez

Vállalat:ASM csendes-óceáni technológia

Helyszín:Shenzhen, Kína

Siemens szoftver:Designcenter