Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
NX CAM szoftver

Penész-, szerszám- és elektróda megmunkálás

Kiváló minőségű formák, szerszámok és elektródák gyártása integrált CAD/CAM szoftver segítségével, fejlett megmunkálási képességekkel.

Kiváló kivitelű öntőbetétek gyártása

Gyártás kiváló minőségű penészbetétek fejlett NC programozási eszközök teljes készletének használatával. A következő generációs, nagy sebességű formafegmunkálási technikák csökkentik a ciklusidőt, meghosszabbítják a szerszámok élettartamát és csökkenti

A fejlett 3+2 marási és 5 tengelyes megmunkálási módszerek lehetővé teszik a kihívást jelentő formák előállítását mély üregekkel, miközben javítja a felületkezelést és csökkenti a megmunkálási időt.

Az öntőbetétek megmunkálásának grafikája.

A forma- és szerszámbázisok automatikus programozása

Csökkentse a programozási időt akár 90% -kal funkcióalapú megmunkálás (FBM). Automatikusan felismeri a funkciókat, és alkalmazza a megfelelő vágási műveleteket az ismételhetőség javítása érdekében.

A programozás további szabványosítása folyamatsablonokkal, amelyek megkönnyítik a bevált gyakorlatok újrafelhasználását.

Az öntőlemez megmunkálásának grafikája

Az elektróda gyártásának felgyorsítása

Gyorsítsa fel az elektromos kisüléses megmunkáláshoz (EDM) használt elektródák gyártását integrált tervezési és NC programozási képességek.

Fejlett vágási stratégiák, például a nagy sebességű befejezés segítségével gyorsan megmunkálhatja a sima és pontos elektródákat. Automatizálja a teljes folyamatot a tervezéstől a gyártásig — csökkentve az időt és a gyártási költségeket.

A gépalkatrészek grafikája

A szerszámfelületek és szerkezetek egyszerűsítése NC programozása

Lehetővé teszi a komplex szerszámok hatékony gyártását fejlett szerszámmegmunkálási technológiák, beleértve a nagysebességű nagyolást, az öntött anyag befejezését és a többtengelyes megmunkálást.

A szerszámszerkezetek megmunkálásának felgyorsításához használjon automatizált funkciófelismerést, térfogat-alapú marást és 5 tengelyes megmunkálást.

Automatikusan adja ki a teljes üzletdokumentációt, beleértve a telepítőlapokat, az eszközlistákat és a 3D rajzokat.

A tesztelt gépalkatrész grafikája

Használjon precíz és hatékony vezetékes EDM műveleteket

Kiváló minőségű öntőbázisok és elektródák gyártása 2- és 4-tengelyes vezetékes EDM műveletekkel, beleértve a többoláteresztő profilozást és a gallérmegmunkálást.

Automatizálja a programozást az FBM segítségével, amely a megmunkálási folyamatokat alkalmazza az elismert jellemzőkre.

Az NX közvetlen hozzáférést biztosít szerszámgéptechnológiai adatbázisok vezetékes EDM gépekhez, beleértve az Agie-Charmille-t, a Mitsubishi és a Sodickot.

Egy drótos EDM gép, amely fémdarabot vág egy gyártási folyamat során.

Felhőalapú megoldás szabad alakú alkatrészekhez

Az NX X Manufacturing Advanced fejlett 3 és 2,5 tengelyes marást, esztergálást és gépi szondázást tartalmaz. A nagy teljesítményű szerszámútvonal-technológiákkal a fejlett megoldás akár a vágási időt is csökkentheti 60%, javítva az alkatrészminőséget kiváló felületkezeléssel.

Tudjon meg többet az NX X Manufacturing Advanced alkalmazásról

Fejlett gyártási termékkártya fémes felülettel és élvonalbeli technológiai kialakítással ezüst és kék árnyalatokban.

NX X Manufacturing CAD/CAM megoldások összehasonlítása

Fedezze fel az NX X Manufacturing CAD/CAM megoldások négy skálázható szintjét: Essentials, Standard, Advanced és Premium

esettanulmány

JK megmunkálás

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

Automation helps a machine shop thrive in a competitive marketplace

Vállalat:JK Machining

Iparág:Automotive & transportation

Helyszín:Kalamazoo, Michigan, United States