Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
NX CAM szoftver

Komplex alkatrészek megmunkálása

Hatékonyan gyárthat összetett alkatrészeket fejlett 5 tengelyes megmunkálási képességekkel, csökkentve a műveletek és beállítások számát, miközben javítja az alkatrészminőséget.

Fejlett 5 tengelyes megmunkálási műveletek létrehozása

Használja ki a legújabb többtengelyes szerszámútvonalakat, amelyek pontos szerszámtengely-vezérlést és automatikus ütközések elkerülését biztosítják.

Az adaptív marás, a többtengelyes nagysebességű nagyolási stratégia akár 60% -kal is csökkentheti a megmunkálási időt. A sima befejezési módszerek követhetik az alkatrész természetes alakját, így kiváló felületet érnek el.

A nagyobb szerszámbekötést lehetővé tevő hordószerszámok rövidebb megmunkálási ciklusok mellett jobb alkatrészminőséget tesznek lehetővé.

Megmunkáló alkatrész 5 tengelyes makettje.

Gépi belső geometriák csőmarással

Az 5 tengelyes csőmarás jelentősen leegyszerűsíti az üreges és keskeny funkciók, például a motorblokkok csatlakozóinak programozását.

Ezzel a speciális művelettel minimális bemenettel generálhat nagyoló és befejező többtengelyes megmunkálási műveleteket egyaránt.

A teljes területet biztonságosan megmunkálhatja egyetlen szerszámúttal, biztosítva a jobb megmunkálási hatékonyságot és pontosságot.

Csőmarás grafikája

Többlapátos alkatrészek programozása turbomépi marással

Egyszerűsítse a komplex többlapátos forgó alkatrészek, például a bliskák és a járókerékek programozását speciális 5 tengelyes NC programozási műveletekkel.

Az egyidejű 5 tengelyes nagyolás és az automatizált távmarás eltávolítja az anyagot a pengék között. Az agy, a pengék és az elosztók befejezéséhez optimalizált eszközútvonalakat használjon a vágási minták pontos vezérlésével, a szerszámpálya simításával és a szerszámtengelystabilizálással az élek számára.

Egy őrlésre kerülő gép grafikája.

A többtengelyes műveletek vizualizálása a vágási feltételek optimalizálása érdekében

Elemezze az összetett gépek viselkedését az 5 tengelyes megmunkálás során a többtengelyes szerszámút jellemzőinek megjelenítésével, többek között:

  • Szerszám vezetési szög
  • Forgótengelyhelyzetek, túllépési határértékekkel
  • Forgó tengely sebességei a fordítások észleléséhez
  • Rövid és hosszú szegmensek

Ellenőrizze a vágási feltételeket a teljes művelet során, lehetővé téve az összetett alkatrészek első alkalommal történő megfelelő megmunkálását.

NX CAD/CAM interfész képernyőfelvétele

Felhőalapú megoldás prizmatikus alkatrészprogramozáshoz

Az NX X Manufacturing Premium fejlett 3- és 5-tengelyes marást, forgómegmunkálást és esztergálást tartalmaz — mindezt felhőtechnológiákkal működtetve. A többtengelyes CNC-gépek bonyolult alkatrészeit egyetlen beállítással biztosítja a hatékonyság és a precizitás biztosítása érdekében, és a szerszámút beállításai pontos vezérlést biztosítanak minden művelet felett.

Tudjon meg többet az NX X Manufacturing Premium termékről

Karcsú termékkártya, amely kiemeli a fejlett gyártási technológiát tiszta, professzionális tervezési elemekkel

NX X Manufacturing CAD/CAM megoldások összehasonlítása

Fedezze fel az NX X Manufacturing CAD/CAM megoldások négy skálázható szintjét: Essentials, Standard, Advanced és Premium

Esettanulmány

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Customer Success Story

NX supports the full operation of various machine tools

Vállalat:Heiwa Sangyo

Iparág:Automotive & transportation, Aerospace & defense

Helyszín:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan