Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Egy személy egy nagy képernyő előtt áll, amely kék vonalú és piros vonalú grafikont jelenít meg.
Tessent Embedded Analytics

Tessent UltraSight

Gyorsítsa fel a komplex többmagos Chip rendszerek (SoC) hibakeresését, érvényesítését és optimalizálását a beágyazott, nem beavatkozó műszerek kihasználásával. Ezután megfigyelheti, mi történik a tervezésben, amikor a szoftver fut a rendszeren.

Gyorsítsa a hibakeresést, az érvényesítést és az

Gyorsítsa fel a komplex többmagos SoC-k hibakeresését, érvényesítését és optimalizálását. A hibakereső- és szoftvermérnökök kihasználhatják a beágyazott, nem zavaró műszereket, például buszmonitorokat, hálózati chip (NoC) monitorokat és CPU-hibakereső modulokat. Ez lehetővé teszi számukra, hogy megfigyeljék a tervezést, amikor az operatív szoftver fut a rendszeren. Az eszközök lehetővé teszik a tranzakciós szintű forgalom teljes láthatóságát a buszokon a mérések, elemzések és statisztikák gyűjtésének széles skálájával. Ezek az eszközök mind rendkívül konfigurálhatók, és magukban foglalják a „logikai elemző” stílusvezérlőket és függőségeket, a helyi pufferelést és a keresztirányítást. A műszerek olyan szabványos interfészeken keresztül érhetők el, mint a JTAG, USB2 vagy USB3.

Tanulmány

SoC hibakeresés: A láthatóság szükségessége

A Software az eszközök és rendszerek széles spektrumának funkcionalitásának nagy részét biztosítja. A Software minősége - és az, hogy a szoftver hogyan kölcsönhatásba lép az általa futtatott hardverrel - kiemelkedő fontosságú.

IC csomagolási kialakítás robotkar tartásával
Videó

Rendszerszintű funkcionális felügyelet

A modern SoC-k összetettsége rendszerszintű megközelítést igényel a hibakeresés, az érvényesítés és az optimalizálás terén. A Tessent UltraSight egy skálázható megoldás, amely integrálja a chipen beágyazott hardveres funkcionális monitor IP-címeket egy gazda-alapú SDK-val és egy funkcionális felügyeleti rendszer-készítő eszközzel, amely kombinációval hatékonyan láthatóvá teszi a rendszer viselkedését valós szoftverterhelések esetén, gyorsítva a piacra jutás idejét.

Tanulmány

A SoC teljesítményének optimalizálása a Beágyazott Analytics segítségével

Legyen naprakész a technológiai iparágat érintő főbb trendekről. Megtudhatja, hogyan segíthet a Tessent Embedded Analytics a SoC teljesítményének optimalizálásában, és a komplexitást versenyelőnyé alakítja.

Az ember technológiát használ renderelés létrehozásához
Esettanulmány

Hogyan optimalizálja a Picocom az 5G SoC-ket és hálózatokat a Tessent segítségével

Nézze meg, ahogy Peter Claydon, a Picocom elnöke elmagyarázza, hogy a Tessent Embedded Analytics hogyan nyújt be tolakodó figyelést és betekintést nyújt a Picocom 5G kissejthálózati SoC-jainak optimalizálásához.

Tantermi laboratóriumi környezetben számítógépeken dolgozó hallgatók
Elektronikus chip

Fokozza a SoC hibakeresését/optimalizálását beágyaz

Fedezze fel, hogy a beágyazott szoftver hogyan nyújthat kiváló alternatívát a chipen található monitorokból származó betekintések kinyeréséhez

További információk