Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Funkcionális biztonság

Questa One Sim FX

A Questa One Sim FX egy nagy teljesítményű hibastimulátor a véletlenszerű hardverhibák enyhítésére, amely biztosítja az autóipari rendszerek megbízhatóságát és biztonságát. A Questa One Sim FX ellenőrzi, hogy kialakítása megfelel-e az ISO 26262 gépjárműbiztonsági szabványban meghatározott szigorú hibabefecskendezési követelményeknek.

Miért a Questa One Sim FX a funkcionális biztonság érdekében?

A Questa One Sim FX egy nagy teljesítményű eszköz a hatékony hibasimuláláshoz összetett autóipari kialakításokban. Az RTL és GLS hibákat injektálja a hibák pontos azonosítása és osztályozása érdekében. Az optimalizált hibajelisták és a tesztrangsorolás felgyorsítja a biztonsági ellenőrzési folyamatot a kampányok gyors lezárása érdekében.

Gyors hibakezárás

Párhuzamos hibasimulációk az RTL és a GLS készülékeknél, amelyek kihasználják a számítási hálózat teljesítményét a gyorsabb és hatékonyabb hibaészlelés érdekében, felgyorsítva a hibakampány lezárását.

Natív tesztpad-támogatás

A natív testbench támogatása zökkenőmentes integrációt biztosít a szimulációs környezettel, csökkentve a tesztbench kiterjedt módosításait, és biztosítva, hogy a hibaszimulációs folyamat minimális beállítási változtatásokkal indítható legyen.

Javított hibakefedettség

A hibák felderítésében végzett hatékonyságuk alapján végzett rangsorolási tesztek biztosítják, hogy a legkritikusabb és nehezen észlelhető hibákat először futtatják el, ami magasabb általános hibakefedettséget eredményez.

Questa One Sim FX

Autóipari biztonság hibastimulációval

A Questa One Sim FX egy hatékony hibaszimulátor, amely fejlett optimalizálási módszereket alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a tervek érvényesítését az optimális biztonság érdekében. A hibák befecskendezésével és hatásaik szimulálásával ellenőrizheti, hogy tervei megfelelnek az ISO 26262 szabványban meghatározott szigorú követelményeknek. A Questa One Sim FX részletes jelentéseket és hibakeresési lehetőségeket is biztosít a hibakampány gyors lezárásához.

Questa One Sim FX a funkcionális biztonság érdekében

Mélyítse el tudását a Questa One Sim FX-ről

Támogatási Központ

A Siemens EDA világszínvonalú ügyféltámogatást kínál a Questa One Sim FX és minden termékünkhöz.

Ellenőrző Akadémia

Az Ellenőrző Akadémia biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatképességeinek kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

A fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák megértéséhez és azok leghatékonyabb alkalmazásához látogasson el blogunkra, ahol betekintést és frissítéseket talál a fogalmakról, értékekről, szabványokról, módszertanokról és példákról.