Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Áttekintés

Questa Increase Coverage

Olyan kódlefedettségi elemek megjelölése, amelyek formális technikákkal nehezen érhetők el, és amelyeket nem találtak meg a szimulációban; így értékes mérőszámot nyújt az ellenőrzés összetettségére. Ez arra ösztönzi a mérnököket, hogy változtassák meg terveiket, hogy könnyebben ellenőrizhetővé váljanak.


Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

A mérnök a Questa Coverage eszközt használja az asztalán, és elmagyarázza a tervezést egy másiknak.
Főbb jellemzők

Teljesítően azonosítja a halott kódot tartalmazó területeket

Nem számít, hány okos irányított tesztet írsz, függetlenül attól, hogy hány különböző véletlenszerű magot próbálsz ki, a lefedettségi pontszám egyszerűen lapos vonalú. Ezzel párhuzamosan, a fel nem használt IP-konfigurációk elemzésből történő szándékos kizárására vonatkozó mentességek megadása unalmas és hibákra hajlamos kézi folyamat lehet.

Hivatalos ellenőrzés

Közelgő és igény szerinti események

Tekintse meg az összes elérhető hivatalos ellenőrző videofelvételt a következő címen Ellenőrző Akadémia.

Hivatalos ellenőrzés

Kiemelt fehér könyvek

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

Tudj meg többet

Ellenőrző Akadémia

A Verification Academy biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatainak kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

Betekintés és frissítések a fogalmakra, értékekre, szabványokra, módszertanokra és példákra, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.

Ellenőrzési horizontok

A Verification Horizons kiadvány fogalmakat, értékeket, módszertanokat és példákat tartalmaz, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.