Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Áttekintés

Questa Analyze Architecture

Az Analyze Architecture egy úttörő megoldás, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a nagy hardverrendszerek ellenőrzését, ideális eszköz a logikai funkciók szerkezeti tulajdonságainak bizonyítására, miközben további funkcionális tulajdonságok ellenőrzését is lehetővé teszi ezeken a nagy rendszereken belül


Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

A mérnök a Questa Analyze Architecture alkalmazást használja az asztalán
Főbb jellemzők

Questa Analyze Architecture Engine

Az építészeti motor a hibamentes partíciós technológiát használ, hogy elemzést, hatékonyságot és robusztusságot biztosítson a hibaelemzési feladatokhoz, és a biztonságot, a nagy megbízhatóságot és a küldetéskritikus iparágakat szolgálja. Egyedülálló funkciókészlete olyan biztonsági és biztonsági ellenőrzéseket tesz lehetővé, amelyek korábban nem voltak lehetségesek.

Az Architecture elemzése aprólékosan osztja fel a tervet az RT vagy a kapu szintjén különböző funkcionális komponensekre, egyidejűleg kimerítő vizsgálatot végez a lehetséges építészeti eltérések tekintetében. Ezek a hiányosságok magukban foglalhatják, de nem korlátozódnak arra, hogy előre nem látható szivárgás, nem szándékos ellenőrzési zavarok vagy gyakori okokból eredő jogsértések. Példaként két elemzésre jelölt forgatókönyv a következő:

  • Ismeretlen ellenőrzési útvonalak, amelyek táplálják a tervezett funkciót vagy a mérséklést.
  • Menekülési útvonalak, ahol a kívánt funkció hálói és logikai elemei elkerülhetik és megkerülik az enyhítést.

  • Építészeti leképezés és érvényesítés: Összehangolja a rendszerarchitektúrát a tervezési specifikációkkal, és logikai funkciókra osztja a tervezést, biztosítva az egyes szegmensek konzisztenciáját és integritását.
  • Partícióspecifikus hibakatalogálás: Átfogó hibajelistát hoz létre minden partícióhoz, megkönnyítve a problémák pontos azonosítását és kijavítását.
  • Részletes logikai profilalkotás: Katalogálja a kritikus logikai információkat, beleértve az állapotok számát, az SRAM-biteket és az egyes függvények kombinatorikus méretbecsléseit.
  • Interaktív átfedéskezelés: Interaktív jelentési eszközt kínál az átfedő partíciók azonosítására és felbontására, növelve a tervezés kohézióját.
Hivatalos ellenőrzés

Kiemelt fehér könyvek

Hivatalos ellenőrzés

Közelgő és igény szerinti események

Tekintse meg az összes elérhető hivatalos ellenőrző videofelvételt a következő címen Ellenőrző Akadémia.

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

Tudj meg többet

Ellenőrző Akadémia

A Verification Academy biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatainak kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

Betekintés és frissítések a fogalmakra, értékekre, szabványokra, módszertanokra és példákra, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.

Ellenőrzési horizontok

A Verification Horizons kiadvány fogalmakat, értékeket, módszertanokat és példákat tartalmaz, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.