Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Komplex RTL tervezés vizualizálása

HDL Designer

A HDL Designer egyesíti a mély elemzési képességeket, a fejlett alkotásszerkesztőket, valamint a teljes projekt- és folyamatkezelést, így hatékony HDL tervezési környezetet biztosít, amely növeli az egyes mérnökök és csapatok (helyi vagy távoli) termelékenységét, és lehetővé teszi az ismételhető és kiszámítható tervezési folyamatot.


Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

A digitális képkorrelációt üzemeltető mérnök.
Létrehozás | Elemzés | Kezelés

Interaktív HDL vizualizációs és -készítési eszközök

Függetlenül attól, hogy egy csapat az alapoktól kezdve tervet készít, akár az RTL-t újrafelhasználásra értékeli, a HDL Designer egy teljes tervezési megoldás részét képezi az FPGA és az ASIC fejlesztéséhez. Segítség a mérnöki csapatoknak összetett terveik elemzésében, létrehozásában és kezelésében.

A HDL Designer Series megszerzésében elsődleges motivációnk az volt, hogy hozzáférhessünk a tervezési bejegyzéshez és vizualizációs eszközökhöz, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy magasabb szinten dolgozzunk, mint csupán a VHDL vagy a Verilog szövegbevitel.
Alexandre Fotinos, Vezető EE mérnök/ASIC tervező, Olivetti I-Jet

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

Tudj meg többet

Ellenőrző Akadémia

A Verification Academy biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatainak kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

Betekintés és frissítések a fogalmakra, értékekre, szabványokra, módszertanokra és példákra, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.

Ellenőrzési horizontok

A Verification Horizons kiadvány fogalmakat, értékeket, módszertanokat és példákat tartalmaz, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.