Chiplet IP a TSMC 3DFabric készüléken
Az Alphawave Semi a 3DFabric platform fejlett TSMC (SOIC-X) technológiájára rögzíti élvonalbeli UCIe™ 3D IP-jét, ami jelentős fejlődést jelent a vállalat chiplet integrációs képességeinek területén!
IP-partnerünk, az Alphawave Semi az iparágban vezető szerepet tölt be a nagysebességű IP-kapcsolatok terén, 112G és 224G SERDES chipek kialakításával több csomóponton és fab-on keresztül - gyorsabb adatátvitelt és nagyobb megbízhatóságot biztosít alacsonyabb teljesítmény mellett 7 nm, 6 nm, 5 nm-es és annál nagyobb méretű tervezésekhez.
Legfrissebb hírek IP partnerünktől, az Alphawave Semi-től