Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Áttekintés

Félvezető öntödei támogatás

Öntödéspecifikus folyamatok, amelyeket építenek, tesztelnek és tanúsítanak.

Kék maszk, rajta öntödei logóval.

Öntödei tanúsított referenciaáramlások

A Siemens szorosan együttműködik a vezető félvezető öntödékkel, amelyek csomaggyártást, összeszerelést és tesztelést kínálnak tervezési és ellenőrzési technológiáinak tanúsítása érdekében.

Támogatott TSMC 3DFabric technológiák

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC®) a világ legnagyobb dedikált félvezető öntöde. A TSMC számos fejlett IC csomagolási technológiát kínál, amelyekhez a Siemens EDA IC csomagolási tervezési megoldást tanúsítottak.

A TSMC-vel folytatott folyamatos együttműködésünk sikeresen automatizált munkafolyamat-tanúsítványt eredményezte az Info-integrációs technológiájukhoz, amely része a 3DFabric platform. A kölcsönös ügyfelek számára ez a tanúsítás lehetővé teszi innovatív és erősen differenciált végtermékek fejlesztését a kategóriájában a legjobb EDA szoftver és az iparág vezető fejlett csomagolási integrációs technológiáinak felhasználásával.

Automatizált Info_OS és Info_POP tervezési munkafolyamataink most a TSMC tanúsítja. Ezek a munkafolyamatok közé tartozik Innovator3D IC, Xpedition Package Designer, HyperLynx DRC, és Calibre nmDRC technológiák.

Integrált Fanout (InFO)

A TSMC meghatározása szerint az InFO egy innovatív ostyaszintű rendszerintegrációs technológiai platform, amely nagy sűrűségű RDL (Re-Distribution Layer) és TIV (Through InFO Via) rendelkezik a nagy sűrűségű összekapcsoláshoz és teljesítményhez különféle alkalmazásokhoz, például mobil, nagy teljesítményű számítástechnikához stb. Az InFO platform különféle csomagsémákat kínál 2D és 3D formátumban, amelyek speciális alkalmazásokhoz vannak optimalizálva.

Az Info_OS kihasználja az InFO technológiát, és nagyobb sűrűségű 2/2µm RDL vonalszélesség/térrel rendelkezik, hogy több fejlett logikai chipletet integráljon az 5G hálózati alkalmazáshoz. Lehetővé teszi a hibrid párnátmeneteket SoC-n, legalább 40 µm I/O hangmagassággal, minimális 130 µm C4 Cu dudorhangmagassággal és > 2X Retikula méretű Info-val >65 x 65 mm-es szubsztrátumokon.

Az Info_POP, az iparág első 3D ostyaszintű ventilátor-out csomagja, nagy sűrűségű RDL-t és TIV-t tartalmaz, amelyek integrálják a mobil AP-t és a DRAM csomag halmozását mobil alkalmazásokhoz. Az FC_POP-hoz képest az Info_pop vékonyabb profillal rendelkezik, és jobb elektromos és termikus teljesítményű, mivel nincs szerves szubsztrát és C4 dudor.

Chip ostyán az aljzaton (CoWoS)

Integrálja a logikát és a memóriát a 3D célzásba, az AI és a HPC-be. Az Innovator3D IC létrehozza, optimalizálja és kezeli a teljes CowOS eszközösszeállítás 3D-modelljét.

Ostyán ostyán (WoW)

Az Innovator3D IC létrehozza, optimalizálja és kezeli egy 3D digitális ikermodellt, amely elősegíti a részletes tervezést és ellenőrzést.

Integrált chipek rendszere (SoiC)

Az Innovator3D IC optimalizálja és kezeli a 3D digitális ikermodellt, amely a Calibre technológiákkal hajtja végre a tervezést, majd a hitelesítést.

A diagram showing the integration of HBM in xPD with various components and connections.

Az Intel Foundry legfontosabb technológiák

Intel felszabadítja szilícium tervezési és gyártási szakértelmét, hogy megépítse ügyfeleinek világát megváltoztató termékeit.

Beágyazott többfunkciós összekötő híd (EMIB)

A beágyazott többszörös összekötő híd (EMIB) egy kis szilíciumdarab, amely egy szerves csomagolású szubsztrátumüregbe van ágyazva. Nagy sebességű, nagy sávszélességű matrics-matrics-interfész útvonalat biztosít. A Siemens tanúsított tervezési folyamatot biztosít a DIE/csomagok társtervezése, a funkcionális ellenőrzés, a fizikai elrendezés, a termikus, a SI/PI/EMIR elemzés és az összeszerelési ellenőrzés területén.

UMC tanúsított referenciaáramlás

A United Microelectronics Corporation (UMC) kiváló minőségű hibrid kötést biztosít a szerszám és az ostyák 3D IC integrációjához.

További források felfedezése