Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a HPCWorks Grid Engine?

Javítsa a teljesítményt és növelje a termelékenységet a HPCWorks Grid Engine segítségével a megosztott számítási erőforrások optimalizálásával több ezer adatközpontban. Válasszon egy megbízható megoldást, amely támogatja a mai legnagyobb mesterséges intelligencia-munkaterhelést — több mint egymillió maggal bevált.

Gyorsabban érhet el jobb eredményeket az átviteli teljesítmény, az alkalmazások teljesítményének, a tárolók és a szolgáltatások optimalizálásával. Maximalizálja a megosztott helyszíni, felhőalapú és hibrid erőforrásokat, és egyszerűen telepítheti a HPC-klasztereket a kívánt felhőben.

hpcsworks-grid-engine-why-product-intro-as415496808-5760x3840

Optimalizálja a teljesítményt és a teljesítményt

Gyorsan elérheti a magasabb minőségű eredményeket az iparágvezető átviteli teljesítménnyel. Hatékonyan oszthatja meg az erőforrásokat, javítsa az erőforrások kihasználását és maximalizálja a speciális erőforrásokat, például a GPU-kat, helyszíni és felhőben.

A munkaterheléskezelés egyszerűsítése

Csökkentse a hardver-, szoftver- és adatközpontok költségeit a hatékony munkaterheléskezeléssel és a licenc szerinti ütemezéssel a várakozási idő csökkentése és a leállások minimalizálása érdekében. Mérje meg az erőforrás-felhasználást átfogó monitorozással és jelentéstétel

Használja kedvenc alkalmazásait

Kezelje a több ezer kereskedelmi és nyílt forráskódú alkalmazás munkaterhelését az élettudományoktól a gyártásig és az energiáig. Futtassa a választott Linux, Windows vagy más operációs rendszer-disztribúciókat x86, Power és Arm rendszereken.

Kiemelt funkciók

Fedezze fel, hogyan használják mások a HPCWorks Grid Engine

johnson-and-johnson-87207-feature-640x360

Johnson & Johnson | A kábítószer-felfedezés és innováció erősítése HPC klaszterekkel

A Janssen Pharmaceuticals, a Johnson & Johnson, a világ legnagyobb egészségügyi vállalkozása tulajdonában lévő munkaterheléskezelő szoftverét a HPCWorks Grid Engine-re frissítette, és a HPCWorks Navops-ot telepítette a felhőben való méretezéshez és a HPC infrastruktúrájának bővítéséhez, hogy támogassa a kritikus tudományt és kutatást, beleértve a vakcinafejlesztést is.