Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért gázszigetelt középfeszültségű kapcsolóberendezés 8DJH 36?

A 8DJH 36 kapcsolóberendezés egy gyárilag összeszerelt, típusvizsgált, 3 pólusú fémzáras egysínű kapcsolóberendezés beltéri telepítéshez. Széles körben használják másodlagos elosztási szintű állami és ipari energiarendszereken, szél- és naperőművekben, valamint más piacokon, beleértve:

  • Helyi gyűrűs főegységek, vevőátviteli alállomások és áramellátó és közüzemi kapcsolási alállomások
  • Szél-, napenergia- és vízerőművek
  • Víz- és tisztítótelepek
  • Repülőterek, vasútállomások és metróállomások
  • Sokemeletes épületek
  • Adatközpontok

Főbb előnyök

Megbízható, karbantartásmentes kialakítással takarítson meg költségeket

Távolítsa el a karbantartási ciklusokat, maximalizálja az ellátás megbízhatóságát, és csökkentse az üzemeltetési és új építési költségeket a kapcsolóberendezésekkel, a zárt kábelcsatlakozókkal és a lezárt nyomástartó rendszerekként tervezett

Környezeti függetlenség elérése

Védje az alkatrészeket hermetikusan lezárt, rozsdamentes acél kapcsolóberendezésekkel, amelyek ellenállnak a sós levegőnek, páratartalomnak, pornak és páralecsapódásnak. Megakadályozza az idegen tárgyak behatolását, és megfeleljen az IEC/TS 62271-304 2. tervezési osztályú követelményeknek.

Adja meg a személyzet és a működési biztonságot

Biztonságos működést tesz lehetővé fémzáras nagyfeszültségű alkatrészekkel, beleértve a kábelvégzőket, a sínusokat és a feszültségtranszformátorokat. A mechanikus zárolások és a mechanizmusokhoz és kiegészítő kapcsolókhoz való külső hozzáférés további biztonságot nyújtanak.

Kiemelt képességek

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket