Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A töltőinfrastruktúra szívverése

A Sifinity Control folyamatban tartja a folyamatot — az adatok, az energia és a bevétel szempontjából. Használja ki a valós idejű figyelést, az azonnali betekintést és a csúcsteljesítményt

Depotfinity teherautó kulcs vizuális 1200x600

IAA SZÁLLÍTÁS 2026

2026 SZEPTEMBER 15 — 20., HANNOVER

Töltés a hardveren túl - Csatlakozz hozzánk 13. csarnok, E15 stand

Az Ön kihívásai

Az Ön megoldása

A Sifinity Control egyenesen foglalkozik ezekkel a kihívásokkal. De ez nem áll meg az alapokon. Úgy tervezték, hogy a töltési infrastruktúra virágzzon.

Az üzembe helyezéstől és a konfigurációtól a testreszabásig, a felügyeletig és a problémamegoldásig Minden, amire szüksége van, egy integrált szoftvermegoldásban.

Az adatokat képzett cselekvésekké alakítsa

Nincs több találgatás! A Sifinity Control megmondja, mikor és hogyan kell cselekedni.

Bárhol és bármikor hozzáférhet minden töltőhöz

Nem számít, hol tartózkodik, nem számít, hol üzemelteti a töltőjét. A konfiguráció és a frissítések még soha nem voltak egyszerűek — minden töltőhöz egyszerre.

Testreszabhatja az Ön használati esetéhez

Alkalmazza töltőjét az Ön igényeihez. A márkaépítéstől az integrált hirdetésekig.

Kiemelt funkciók

Ábra 3 műszerfalhoz csatlakoztatott töltőről

Figyeljen és oldja meg

Csökkentse a leállási időt minimálisra! A Sifinity Control segítségével átfogó áttekintést nyerhet a töltőhálózat állapotáról. Az intuitív irányítópultok segítségével azonnal azonosíthatja és diagnosztizálhatja a problémákat. A távoli töltő újraindításának köszönhetően sok probléma megoldható anélkül, hogy valaha is elhagyná az asztalát. Ha helyszíni karbantartásra van szükség, a Sifinity Control átfogó diagnosztikai adatokat, hibahelyeket és ajánlott alkatrészeket biztosít a szerviztechnikusoknak. Ez csökkenti a helyszíni látogatások számát, és lehetővé teszi a műveletek gyors folytatását.

Hatékony adatok kezelése

Búcsúzzon az ellentmondásoktól és a nehézkes kézi folyamatoktól! A Sifinity Control segítségével központosított irányítást biztosíthat a teljes Siemens töltőinfrastruktúrája felett. Ez lehetővé teszi az összes töltési pont egyidejű távoli konfigurálását és frissítését. Nem számít, hogy módosítani szeretne-e az ügyfelek beállításait, vagy új fizetési lehetőségeket szeretne beállítani, a Sifinity Control biztosítja, hogy minden töltő naprakész legyen.

Különböző töltők illusztrációja a képernyők mellett adatinformációkkal
Árusító automata illusztrációja három töltő mellett

Erősítse meg márkáját

Legyen a tiéd! A Sifinity Control segítségével javíthatja a felhasználói élményt és az útmutatást a töltési ponton. Adjon hozzá logókat és márkasíneket a felhasználói felületre a márka nagyobb jelenléte érdekében, vagy használjon egyéni képernyővédőt. Új bevételi forrásokat is felszabadíthat a hirdetések integrálásával — saját termékeihez és szolgáltatásaihoz, vagy harmadik felek hirdetési helyeként.

Gyakran ismételt kérdések

Források

Szórólapok

Szórólap | Sifinitásszabályozás

Linkek

Kapcsolat | Műszaki támogatás

Dokumentáció | Developer Portal

Érdekelheti Önt is