Fedezze fel a sikeres autóipari ellátási láncok legfontosabb tényezőit
A sikeres ellátási lánc működtetéséhez az autóiparban a következőket kell tennie:
- proaktívan tervezzen erőforrásokat
- hálózatok optimalizálása
- automatizálja a rendelés- és szállításkezelést
- belső és külső folyamatok szinkronizálása
Kihívások
Az autóipar számos ellátási lánc kihívással néz szembe: az ellátási szűk keresztmetszetek nyomást gyakorolnak a gyártási folyamatokra. A szállítási láncok leállnak. A technológia ugrásszerűen fejlődik. És sok elemnek — beszállítói hálózatoknak, multimodális ellátási láncoknak, több ezer járműalkatrésznek és alkatrésznek just-in-time és just-in-szekvenciális ciklusainak — szinkronban kell maradnia ahhoz, hogy a gyártás ütemezett maradjon.
Sürgősen szükség van megoldásokra az autóipari ellátási láncok rugalmasabbá tétele érdekében — olyan megoldásokra, amelyek az iparági szereplőknek intelligens irányítást biztosítanak a logisztikai és gyártási folyamatok felett, és gyorsan és rugalmasan kiegyensúlyozzák az ingadozásokat
Solutions
Használja ki a digitális technológiát az erőforrások proaktív tervezéséhez, a hálózatok optimalizálásához, a megrendelések és szállításkezelés automatizálásához, valamint a belső és külső folyamatok szinkronizálásához.
Fejlessze ellátási láncát vezérlőtoronyunkkal
Lehetővé teszi a teljes körű tervezést és megszervezést a beszerzéstől a raktározáson át az ügyfelek szállításáig. Ezt úgy teheti meg, hogy világszerte megosztja a megrendelési és szállítási adatokat, integrálja a beszállítókat és a logisztikai partnereket, valamint kezeli a bejövő és kimenő logisztikát a gyártóhelyeken.
Az ellátási lánc vezérlőtoronyunk egy parancsnoki központ és konszolidációs csomópont egyben. Megoldásainkkal biztosítsa a szükséges átláthatóságot az informatikai rendszer környezetétől függetlenül, és lehetővé teszi a végpontok közötti ellátási lánc monitorozását. Az eredmények közé tartozik a lényegesen alacsonyabb folyamatköltségek, kevesebb adminisztratív költség és nagyobb megbízhatóság.
Kezelje a szerkezeti adaptációkat a digital twin
A szerkezeti változásokhoz kapcsolódó szükséges adaptációk leküzdése. Az e-mobilitás iránti növekvő kereslet és a termelés közelgő átszervezése szükségessé teszi az ellátási lánc újragondolását. Hogyan befolyásolják az új beszerzési stratégiák a logisztikai hálózatot? Mit jelent az alkatrészek és alkatrészek kisebb száma a beszerzés és a gyártás szempontjából? Hogyan érhetők el a fenntarthatósági célok?
Válaszoljon ezekre a kérdésekre a digitális ikerrel; amely innovatív új ötleteket és koncepciókat biztosít. A digital twin hatékony elemzési és szimulációs eszközt biztosít az autógyártóknak és a logisztikai szakértőknek. Segít nullálni az okokat és a következményeket különböző forgatókönyvekben, például alternatív ellátási intervallumokban. Az operációs rendszer bármilyen módosítása előzetesen kockázat nélkül lejátszható szimulációval, annak érdekében, hogy valós adatok felhasználásával felmérjék annak hatását az egész folyamatra. Ily módon a digital twin megalapozza a logisztikai hálózatok kulcsfontosságú stratégiai, taktikai és operatív döntéseit.