Új frissítések a Designcenter NX-hez 2025. június
Jelentkezzen be az idei évfordulóra Újdonságok a Designcenter NX-ben bemutató videó, ahol megismerheti az NX legújabb és legjobb funkcióit és fejlesztéseit.
Az NX software folyamatos kiadási ciklusának részeként folyamatosan új funkciókat adunk hozzá, a CAD-szakértőink innovációin és az Önhöz hasonló NX-felhasználók közvetlen visszajelzésein alapulva.
Az NX 2025. júniusi kiadása felhőalapú együttműködést, magával ragadó dizájnt és mesterséges intelligenciát támogató eszközöket, valamint néhány teljesen új funkciót tartalmaz, mint például az NX Inspector és az NX DFM Advisor — ez egy olyan premier, amelyet nem akarsz kihagyni.
A Siemens Designcenter zökkenőmentes digitális szálat tesz lehetővé
Az NX a szíve Tervezési központ, a legátfogóbb szoftvercsomag termékfejlesztéshez, páratlan méretezhetőséggel, rugalmassággal és funkcionalitással.
A felhőalapú CAD-szoftverek négy szintjének köszönhetően a Designcenter lehetővé teszi, hogy zökkenőmentesen skálázhat az indulástól a vállalati szintre, és 100% -os adathűséggel tervezhet böngészőben és asztali alkalmazásokban egyaránt.
A Siemens Xcelerator platform egyedülálló integrációja lehetővé teszi a különböző szakterületek közötti együttműködést, és teljes körű digitális szálat hozhat létre termékei számára a kezdeti koncepciótervezéstől a gyártásig és az életciklus-kezelésig.
NX X - felhőalapú termékfejlesztés
Négy szintű felhőalapú CAD megoldások
Fedezze fel az NX X Design megoldásokat. A közös alapképességekre épülő NX X Design Essentials, Standard, Advanced és Premium egyaránt kiegészíti a legigényesebb tervezőcsapatok igényeit kielégítő funkciókat.
Minden szint nagy teljesítményű CAD-képességeket és beépített adatkezelést biztosít felhőalapú és SaaS környezetben. Ugyanazokat az adatokat fordítás nélkül használhatja az NX X bármely szintjén, és méretezheti az NX X megoldást a szervezet növekedésével.
Az NX X teljes mértékben interoperábilis az összes többi Siemens Xcelerator szoftverrel, és zökkenőmentesen oszthatja meg az adatokat az együttműködés javítása és a tervezési és gyártási ciklusok felgyorsítása érdekében.
Korlátlan rugalmasság elérése értékalapú licenceléssel
Az értékalapú licencelés rugalmas, skálázható és költséghatékony módja annak, hogy fejlett és speciális funkciók széles skálájával bővítse NX-képességeit. Bár az NX X Value Based Licensing nem újdonság ebben a kiadásban, az ebben a kiadásban elérhető számos új funkciót és képességet tokenlicenceléssel lehet feloldani. Az NX X értékalapú licenceléssel azonnal hozzáférhet az új funkciókhoz, amint azok megjelennek — nincs szükség további vásárlásokra, licencekre vagy kézi frissítésekre.
Egyszerűen vásároljon csapatának lebegő NX X értékalapú licencelési tokeneket, és kezdje el használni az NX-ben lévő képességet, amellyel automatikusan kijelöli a kiegészítő modulokat a token értékének megfelelően. Miután bezárja az NX X X-et, vagy abbahagyja a modul használatát, a kiegészítő modul automatikusan visszatér, és a használt tokenek visszatérnek a csapat készletébe.
Új mesterséges intelligenciát támogató tervezési funkciók az NX CAD-ben
NX X Copilot
Természetes nyelvű beszélgetést folytasson a Design Copilot NX-szel, hogy tanácsot kapjon az NX software és kiegészítő modulok használatával kapcsolatban. A generatív mesterséges intelligencia és a nagy nyelvi modellek segítségével a copilot válaszait az NX adott verziójának dokumentációjára alapozza.
Még linkeket is biztosít a teljes dokumentációhoz, ha további információkra van szüksége, és elindíthat minden olyan parancsot, amelyet a máspilot megemlít, hogy irányítsák a válaszokat. Vigye az egérmutatót egy parancs fölé, hogy lássa, hol található a felhasználói felületen későbbi felhasználás céljából.
NX hang
Intuitív és könnyedén kommunikálhat az NX X Copilottal beszélt hangutasításokkal. Az NX Voice valóban ragyog az NX Immersive Designer vagy érintőképernyős felhasználók számára.
A design jövője magával ragadó
NX magával ragadó tervező
Készítsen, tekintheti meg és szerkesztheti a 3D CAD-terveket, mint még soha nem a virtuális valóságban vagy a kiterjesztett valóságban, teljes hozzáféréssel a teljes NX munkaterülethez mind fizikai, mind virtuális monitorokon keresztül.
A modellel közvetlenül kapcsolatba léphet a kézi vezérlőkkel, vagy használhatja az NX-et a szokásos módon, és megtekintheti a változások azonnali frissítését AR vagy VR rendszerben. Zökkenőmentesen válthat a hagyományos és a magával ragadó tervezés között az NX CAD teljesen kétirányú kiterjesztésével a virtuális térbe.
NX magával ragadó munkatárs
Tapasztalja meg a magával ragadó tervezési felülvizsgálatot a következő szinten az NX Immersive Collaborator segítségével, mivel ugyanabban a virtuális valóságban együttműködhet kollégáival.
Néhány kattintással indíthat el egy együttműködési munkamenetet közvetlenül az NX munkaterületről. A tervezési felülvizsgálati eszközök teljes skálája lehetővé teszi az egyes alkatrészek vagy teljes szerelvények mérését, értékelését és megjegyzését.
Sony XR fejre szerelhető kijelző
Fedezze fel az Immersive Engineering szolgáltatást: Exkluzív együttműködésben tervezték a Siemens, a Sony XR fejre szerelhető kijelző és a vezérlők kifejezetten 3D tervezésre vannak optimalizálva.
A kettős 4k mikroorganikus LED (OLED) kijelzők páratlan hűséget jelentenek a tervek megtekintése során. Az egyedi kézi vezérlők pontos gesztusvezérlést tesznek lehetővé az egér és a billentyűzet bemenetek mellett hibrid munkafolyamatokban. Az aprólékos ergonómia lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig kényelmesen dolgozzon, míg a felhajtható védőburkolat lehetővé teszi a zökkenőmentes többfeladatos munkát és zökkenőmentes átmenetet a magával ragadó élménybe és onnan.
Új kiegészítő modulok az NX 2025. júniusában
Első cikk ellenőrzés és jellemzőkezelés
Adjon hozzá modellalapú jellemzőket a termék digitális ikerjéhez, hogy meghatározza a későbbi minőséget és a gyártási folyamatokat egy úttörő új modul, az NX Inspector segítségével. A Designcenter az első CAD-natív platform, amely megvalósítja a Digital Metrology Standards Consortium modellalapú jellemzői szabványát.
Tervezés gyárthatósági ellenőrzőkhöz
Automatizálja a gyárthatóság korai értékelését az új NX Design for Manufacture (DFM) tanácsadóval. Elemezheti adatait, azonosítja a lehetséges kihívásokat és végrehajtható visszajelzéseket nyújt. Ha kihasználja a Teamcenter Integration for NX alkalmazást, jelentéseket készíthet, amelyeket megoszthat kollégákkal és partnerekkel, miközben a betekintések segítségével további munkafolyamatokat hajthat végre.
Folyadékáramlás és hőszimuláció
Az NX CFD Designer segítségével először közvetlenül az NX CAD munkaterületen belül érheti el a folyadékáramlási és hőszimulációs képességeket. Ez a modul egy vadonatúj tervezési szimulációs eszköz, powered by a Simcenter™ FLOEFD technológia működtet.
Úgy tervezték, hogy könnyen használható legyen azok számára, akik nem rendelkeznek CFD-tapasztalattal, robusztus automatizálással, amely az Ön nevében olyan bonyolult feladatok kezelésére szolgál, mint például a folyadékmennyiség észlelése és a hálózás. Gyorsan értékelje a működési forgatókönyveket és geometriai variációkat egyszerre, és hasonlítsa össze az eredményeket.
Képességek frissítései az NX 2025. júniusában
NX vázlat
Tapasztalja meg a nyugalmat, hogy szabadabban és természetesebben vázlatoljon, tudva, hogy az NX gondoskodik az Ön számára a geometriai pontosságról. Az új vázlatellenőrző automatikusan ellenőrzi a vázlat gyakori „hiányosságainak” problémáit, például a nem egészen párhuzamos vonalakat vagy a nem egészen érintős görbékeket. A problémák mind a grafikus ablakban jelennek meg, mind a Vázlatnavigátor, és az NX egyetlen kattintással automatikusan kijavíthatja a problémákat.
NX Realize Shape
Fedezze fel az új parancsokat az NX Realize Shape alkalmazásban. Az új Blend Curve on Surface és a Chamfer Cage parancsok még nagyobb rugalmasságot kölcsönöznek az NX alosztási modellezéséhez, így komplex és organikus geometriát hozhat létre.
A Chamfer Cage finomabb irányítást biztosít az átmeneti területek felett a kialakításon azáltal, hogy levágásokat alkalmaz a ketrecre, amely egy alosztótestet irányít. A Blend Curve on Surface lehetővé teszi a görbék szerkesztését közvetlenül a felosztási test felületén a gyorsabb és intuitívabb munkafolyamat érdekében.
NX Mold Wizard
Gyorsan láthatja a módosítások hatását, mivel a szabványos alkatrészek valós időben frissülnek a konfigurációk beállításakor. Jobban és gyorsabban tervezheti meg a hűtőrendszereket a továbbfejlesztett hűtőcsatorna kialakításával és intuitív közvetlen csatornák létrehozásával.
Csökkentse a meghibásodások kockázatát és javítsa a kész öntött termékek minőségét a penészkitöltési szimulációval. A penészköltségjelentések mostantól kompatibilisek a bonyolultabb formatervezésekkel, és részletes tervezést készíthet a gyártási jelentésekhez, hogy megjelölje a lehetséges problémákat az érdekelt felekkel.
NX teljesítményelőrejelző
Még nagyobb betekintést nyerhet termékei teljesítményébe különféle terhelések esetén. Az NX Performance Predictor segítségével mechanikai feszültség-elemzéseket futtathat a teljes szerelvényeken és az egyes alkatrészeken is.
Próbálja NX X X-et: SaaS CAD megoldásunkat
Az NX X felhőalapú SaaS NX, amely az NX tervezési képességeinek teljes erejét biztosítja három skálázható üléslehetőség révén. Az NX X könnyen telepíthető készülékeire zökkenőmentes csatlakoztathatóság. Az NX architektúrára épülve továbbra is együttműködhet a különböző tudományágak között, nulla adatveszteség nélkül — a biztonságos adatkezelési képességekben bizalommal.
Próbálja ki vásárlás előtt egy 30 napos próbaverzió letöltésével.