Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
NX CAD-ben készült hajótervezés HD3D renderelése az óceánon.
Magával ragadó CAD

NX magával ragadó felfedező

A CAD-adatok vizualizálása és áttekintése magával ragadó és interaktív VR- vagy asztali élményben. Fedezze fel és fejlesztsen terveket, mielőtt erőforrásokat fordítaná a fizikai prototípuskészítésre, mindezt egy teljesen magával ragadó és átfogó környezetben.

Videó

NX magával ragadó felfedező

Nézze meg a videót, ha többet szeretne megtudni az NX Immersive Explorerről. Ez a kiegészítő modul az NX CAD és újabb verziók 2023. decemberi kiadásában érhető el Value Based Licensing segítségével.

Az NX Immersive Explorer előnyei

  • Modellek megtekintése 3D magával ragadó környezetben a tervezési felülvizsgálatok érdekében
  • Használja a kézi vezérlőket a virtuális térben lévő tervekkel való interakcióhoz
  • A modell keresztmetszeteinek megtekintése a belső szerkezet megértéséhez
  • Szabadon mozogjon terveiben és környezetében
  • Alkalmazza a valós jeleneteket a környezet modellezésére
  • Támogatja a legtöbb VR HMD készletet alapfelszereltségként az OpenXR-en keresztül

Magával ragadó design vélemények

Tapasztalja meg a tervezési áttekintéseket egy 3D magával ragadó környezetben, hogy interakcióba léphessen és felfedezze modelljeit. A VR fejhallgatók és a kézi vezérlők segítségével navigálhat, interakcióba léphet és áttekintheti CAD-modelljeit ezen a magával ragadó térben.

An immersive rendering of a yellow tractor with forklift arms attached in the NX CAD Immersive Explorer space.

Modellkörnyezeti jelenetek

3D CAD model of a car engine in an immersive virtual environment with holographic interface elements

Javítsa a modellek megjelenítését és a jelenetek módosítását a környező környezetekben, hogy kontextusokat adjon a tervekhez. Navigálhat ezeken a tervezési környezetekben, szabadon mozoghat minden irányban, vagy azonnal teleportálhat meghatározott helyekre — akár platformokra is.

Tervezési jegyzetjelölések

Könnyedén gyűjtse össze tervezési jegyzeteit és tekintse át a csapat visszajelzéseit a magával ragadó környezetben. Hozzon létre jelöléseket, megjegyzéseket és ragadós jegyzeteket a magával ragadó környezetben, hogy megjegyzéseket, bemeneteket és emlékeztetőket rögzítsen a tervezési felülvizsgálatok során.

3D CAD software interface showing a mechanical part model with design note markups and measurement annotations

Kézi vezérlő interakció

Hand interacting with holographic 3D model interface, showcasing immersive design software in virtual reality environment

Tanulmányozza a tervezés hatékonyságát a kézi vezérlők segítségével manipulálhatja terveit. Fedezze fel a hatékony felülvizsgálati munkafolyamatokat, és magával ragadó kölcsönhatásba lépjen a modellekkel és az egyes alkatrészekkel — beleértve az alkatrészek megfogását és áthelyezését is.

Assembly Navigator kijelző

Navigáljon és lépjen kapcsolatba az Assembly Navigator VR módban a jobb merülés érdekében. Ez a szimulált vezérlőkijelző az alkalmazáson belül létezik, és lehetővé teszi az összetevők mozgatását, elforgatását és méretezését.

The Assembly Navigator open in the NX CAD NX Immersive Explorer environment with a design of an eRod in the Mars environment.

Modellek szekcionálása

3D CAD model of mechanical part with cross-section view, showing internal components and structure

Az alkatrészek belső elrendezésének áttekintéséhez bármilyen irányban tekintheti meg az egység keresztmetszetét. Ez az egyedülálló, magával ragadó eszköz lehetővé teszi a belső jellemzők jobb megjelenítését és megértését, miközben átfogó kialakítást biztosít.

Pillanatképek a tervezési felülvizsgálatokhoz

Azonnal készítsen DMU pillanatképeket az aktuális tervekből, és mentse el azokat a könyvtárba. A pillanatkép lekérése visszaállítja a rögzítéskor látható összes jelenetadatot - ez hasznos eszköz a tervezési iterációk dokumentálásához és a modellek újbóli áttekintéséhez a csapatfelülvizsgálatok során.

Snapshot Library pulled up in NX Immersive Explorer with 6 snapshots of a plane design, including markups and sticky notes.

3D magával ragadó élmény 2D monitorokon

Person using computer with 3D model on screen, surrounded by holographic interface projections

Képzelje el a modelleket virtuális 3D térben egy hagyományos 2D monitor segítségével, nincs szükség fejhallgatóra! Fejhallgató nélkül léphet be a virtuális környezetbe, és teljes képernyős magával ragadó módon navigálhat a jelenetekben, hogy további betekintést nyerjen a tervekbe.

NX CAD értékalapú licencelés

Tapasztalja meg az NX Immersive Explorer-t tokenlicenceléssel

Az NX Immersive Explorer modul azonnal elérhető az NX CAD-ban Értékalapú licencelés. A dinamikus NX software szoftverrel párosított vizuális hűség ez a lenyűgöző szintje lehetővé teszi a digitális ikrek természetes megtapasztalását, interakcióját és érvényesítését egy fényképes virtuális világban.

Kép, amely bemutatja a felhasználók, a tokenek és a termékek közötti kapcsolatot

Növelje merülését az NX Immersive Designer segítségével

A Siemens együttműködött a Sony-val egy exkluzív, magával ragadó mérnöki XR fejre szerelt kijelző (HMD) létrehozásában, amely kizárólag az NX™ Immersive Designer szoftverrel használható.

A Sony HMD a legpontosabb és legtermészetesebb módot nyújtja a 3D-s megtapasztaláshoz, interakcióhoz és együttműködéshez. A lenyűgöző vizuális hűség, amely a dinamikus szoftver- és hardverintegrációval párosul, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a legzökkenőmentesebb és legzökkenőmentesebb munkafolyamatokkal élhessenek

A Siemens Xcelerator teljes portfóliójában használható transzformáló eszköz, a Sony HMD fokozza a lehetőségeket azáltal, hogy áthidolja a valós és a digitális világ közötti szakadékot.

Fedezze fel az NX Immersive Designer

További információ a Sony XR fejre szerelt kijelzőről

Man wearing a Sony 3D head-mounted display