Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

NX CAD vásárlói útmutató

Tudjon meg többet a rendszerkövetelményekről, a telepítési lehetőségekről, az adatok interoperabilitásáról és kezeléséről, a kiegészítő modulokról és az NX CAD-tervezési és mérnöki termékek tokenlicenceléséről. Megvizsgálhatja a vásárlási lehetőségeket, valamint az NX X Design megoldástermékek beállítási utasításait is.

NX CAD megvalósítása

Fedezze fel a Designcenter NX CAD rendszerkövetelményeit és telepítési lehetőségeit, az adatok átjárhatóságával, kezelésével és tárolásával kapcsolatos információkat, valamint a Designcenter NX CAD megvásárlásához elérhető termék- és kiegészítő lehetőségeket.

Vásárolható verzió: December 2025

Select...

NX CAD rendszerkövetelmények

Az NX CAD csak Windows rendszerhez érhető el. Tudjon meg többet az operációs és hardverrendszer-követelményekről, valamint az NX CAD futtatásához szükséges ajánlásokról.

Operációs rendszerkövetelmények és információk az NX CAD-hez

A Designcenter NX December 2025 a következő operációs rendszerek támogatják:

  • Támogatott: Windows 11, Windows Server 2022, Redhat/Rocky Linux 8.10, SuSE Linux 15
  • Limited támogatás: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
  • A Designcenter X NX Essentials támogatása: Windows, macOS, ChromeOS a Chrome, Edge vagy Safari legújabb támogatott verzióján

Az NX CAD hardveres rendszerkövetelményei

Munkaállomások: A Designcenter NX 2025. december tanúsítvánnyal rendelkezik, hogy számos asztali és mobil HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI és Siemens munkaállomáson fut.

Grafikus kártyák: A Designcenter NX December 2025 tanúsítvánnyal rendelkezik, hogy számos AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro és Intel HD grafikus kártya támogatja. Ezek a grafikus kártyák csak akkor támogatottak, ha az OEM által konfigurált támogatott rendszerekben használják, és az ajánlott illesztőprogramot használják. Egyetlen EGPU-t vagy külső grafikus eszközt sem terveztek tanúsítani, vagy nem terveznek tanúsítani.

Támogatott eszközök Design Center X NX Essentials: A Designcenter X NX Essentials-t bármilyen internetkapcsolattal rendelkező eszközön indíthatja, beleértve a táblagépeket és az okostelefonokat is (iPhone 8 vagy újabb, legújabb iPad modellek és képes GPU-kkal rendelkező Android-eszközök).

Tekintse meg a tanúsított munkaállomások és grafikus kártyák részleteit.

Ajánlott hardver specifikációk az NX CAD-hez

  • 32 GB RAM vagy annál több

    • Az NX képes nagy szerelvények és nagyon összetett alkatrészek kezelésére. Az optimális felhasználói élmény és az alkalmazás teljesítménye érdekében javasoljuk, hogy telepítsen annyi RAM-ot, amennyit telepíthet az NX-t futtató ügyfélmunkaállomásra.
  • A telepítéshez 9,0 GB lemezterület szükséges (az előfeltételeket tartalmazza)
  • True Color (32 bites) vagy 16 millió szín (24 bites)
  • Képernyőfelbontás: 1920 x 1080
  • Videó RAM: 2 GB

Minimális hardver specifikációk az NX CAD-hez

  • 8 GB RAM
  • A telepítéshez 9,0 GB lemezterület szükséges (az előfeltételeket tartalmazza)
  • 65K színek
  • Képernyőfelbontás: 1920 x 1080
  • Videó RAM: 2 GB

Kérjük, indítsa újra a rendszert az NX vagy a karbantartási csomagok telepítése után.

Felhő

Az NX June 2025 számos tanúsított felhőkonfigurációval futtatható a Microsoft Azure, a Microsoft VMD és az Amazon AWS segítségével.

NX CAD termékek beszerzése és beállítása

Fedezze fel, hol és hogyan lehet megvásárolni az NX X Essentials, az NX X Design Standard, az NX X Design Advanced és az NX X Design Premium megoldásokat. Továbbá részletesen tájékozódhat arról, hogy hol és hogyan vásárolhat NX X Value Based Licensing és egyéb NX CAD termékeket.

Select...

Hol vásárolhat NX CAD termékeket

NX CAD termékeket közvetlenül termékoldalainkról vásárolhat, vagy kapcsolatba léphet az értékesítőkkel. Az NX X Design megoldásokat az alábbiakban kiemeljük, de megtekintheti termékindexünket is, hogy megtekinthesse az összes megvásárolható NX CAD terméket.

Az NX X Design megoldások, az NX X Value Based Licensing és a Siemens Mechanical Design Software megoldások közvetlenül a weboldalunkon vásárolhatók meg.

Ha érdekli a Fibersim, a Sony-XR fejre szerelt kijelző megvásárlása az NX Immersive Designer számára, vagy érdekli az NX Design megoldások helyszíni telepítése, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítőkkel.

Vásároljon NX X Design megoldásokat online

Vásároljon NX X Essentials, Standard, Advanced és Premium, valamint az 50 csomag NX X Value Based License tokeneket közvetlenül weboldalunkon.

Kapcsolódó források

Nem áll készen a vásárlásra? Fedezze fel ezeket a további forrásokat, hogy többet tudjon meg az NX X Design megoldásokról és az NX X értékalapú licencelési kínálatról.