Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

CAD-integrált szimuláció

Használjon egy közös architektúrát a zökkenőmentes skálázhatósághoz a tervezői szimulációtól az elemző számítógéppel támogatott mérnökig (CAE). Növelje a teljesítményt és csökkentse a fejlesztési időt a Designcenter szimulációvezérelt tervezéssel.

30 napos ingyenes próbaverzió

Próbálja ki a szimulációt a Designcenterben

Tapasztalja meg a tervezési szimuláció előnyeit a CAD környezetben a Design Simulation próbaverzióval.

Egy NX alkatrész grafikája, hőelemzéssel, többnyire kék, zöld és sárga színű elemzéssel.

Beépített Designcenter CAD szimulációs eszközök

A Designcenter segítségével már nem kell különböző alkalmazásokat és szoftvereszközöket használnia a szimulációhoz a terméktervezés és -érvényesítés során. Integrált szimulációs képességekkel elvégezheti az elemzést és a CAE-t a tervezési folyamat elején.

Méretezhető szimuláció tervezők számára

A Designcenter Performance Predictor lehetővé teszi a tervezési feltárási és optimalizálási folyamatok akár 90% -kal történő felgyorsítását, a tervezők számára, hogy gyorsabban felfedezzék a lehetséges lehetőségeket, mint a hagyományos eszközök és folyamatok. A Performance Predictor lehetővé teszi a szimulációvezérelt tervezést a tervezési ciklus korábbi szakaszában. A tervezők egyszerű szimulációkat végezhetnek, felszabadítva a szimulációs mérnököket bonyolultabb szimulációkhoz. Az elemzés szintén összefügg Simcenter 3D, ami azt jelenti, hogy mélyreható szimulációt végezhet az alkatrészről validáláshoz, készen áll a gyártásra.

A Performance Predictor segítségével valós időben szimulálhatja a létrehozott alkatrészeket, miközben feltárja a különböző tervezési és anyagválasztékokat. Lehetővé teszi a tervezők számára a legjobb döntések meghozatalát, miközben több koncepciót is felfedezhet prototípusok és fizikai tesztelés nélkül.

Az NX Performance Predictor modul megnyílik az NX CAD-ben, amely egy

Tervezési szimuláció a teljesítmény érvényesítéséhez

Gyorsan hasonlítsa össze a tervezési alternatívákat, és optimalizálja a teljesítményjellemzőket a tervezési folyamat legkorábbi szakaszától kezdve a Designcenter tervezési integrált mozgás-, szerkezeti és hőszimulációs eszközeinek használatával.

A szimuláció már nem csupán teljesítményérvényesítési eszköz — a koncepció és a tervezés során a fejlesztési folyamat szerves részévé válik. A szimuláció segít a tervezőknek jobb, robusztusabb tervek létrehozásában a fejlesztési folyamat korai szakaszában, miközben felgyorsítja a terv kiadásához szükséges teljes időt, ami azt jelenti, hogy gyorsabb a forgalomba hozatal.

Különböző terheléseknél hőátadási elemzést végeznek az ütőcsavarhúzó kialakításának érvényesítése és optimalizálása érdekében.

Topológia optimalizálás

Automatizálja a szerkezeti tervek fejlesztését, miközben teljesíti az összes teljesítmény-, anyag- és gyártási követelményt a Designcenter Topology Optimizer segítségével. Hozzon létre olyan terveket a koncepcionális tervezési szakaszban, amelyek szilárdságra, anyagra és egyebekre optimalizáltak.

A Designcenter Topology Optimizer lehetővé teszi különféle tervezési és gyártási korlátozások hozzáadását az optimalizálás eredményeinek szabályozásához, például tervezési szimmetria, eltolás, héjazás, keverés, additív felfüggesztési szögek, additív önhordó és additív anyagszórás, öntés, öntés, megmunkálás és extrudálás.

A fejlett topológia-optimalizálás a Simcenter 3D-re történő átvitellel is elvégezhető.

Sebességváltó tartó NX CAD-ben nyitott NX Topology Optimizer ablakkal

Animációk a tervekben

Használja ki egy gyors és egyszerű mozgáselemző alkalmazást a tervek kinematikus viselkedésének tanulmányozásához a Designcenter segítségével. A könnyen használható mozgási alkalmazás segít kinematikai tanulmányok készítésében a tervezési folyamat korai szakaszában. Ezek a tanulmányok csökkentik a pontos digitális makett létrehozásához szükséges időt, így több időt lehet fordítani a tervezésre.

Amikor mozgó alkatrészekkel készít termékeket, látnia kell őket működés közben. Ismernie kell olyan kinematikai tulajdonságokat, mint az elmozdulások, sebességek, gyorsulások és akár ütközések is.

Az NX Animation Designer programban létrehozott 3D nehézgép-szerelvény képe áttetsző mozgásburkolat elemzésével.

Mozgáselemzés

Vizsgálja meg az összeszerelés teljesítményét a fejlesztés korai szakaszában a CAD-összeállítás gyors átalakításával funkcionális mozgásmodellre A Designcenter Motion segítségével a reakciók, sebességek és gyorsulások animálásával, ábrázolásával és összehasonlításával betekintést nyerhet a termék teljesítményébe.

A Designcenter Motion segítségével mozgáselemzést végezhet, például kinematikai elemzést, interferencia-ellenőrzést, artikulációt, dinamikai elemzést és érintkezéselemzést. Szerkezeti elemzést is végezhet a Tervezési szimulációra történő közvetlen terheléseléssel.

Mozgáselemzés szárnykialakításon történik NX CAD-ben

Öntött alkatrészek validálása és fröccsöntési szimuláció

Értékelje a műanyag alkatrészek önthetőségét számos Designcenter eszközzel. Az érvényesítési és penészáramlás-elemző eszközöket a tervezők számára tervezték a termékfejlesztés korai szakaszában, és teljes mértékben integrálva vannak a Designcenter funkcionalitásával.

Öntött rész

Áramlási és termikus CFD szimulációk

Végezzen áramlási és hőszimulációkat a tervezési környezetben, hogy egyszerűsítse a tervezési folyamatot és gyorsabban hozza meg a döntéseket a Designcenter CFD Designer segítségével.

Szimulálhat belső és külső egyensúlyi állapotú folyadékalemzésekkel; lamináris, turbulens és átmeneti áramlásokkal; folyadékokkal és gázokkal; konjugált hőátadással és porózus közegekkel. Ezután tekintse meg az elemzési eredményeket a Designcenter alkalmazásban, vagy nyissa meg a modellt a Simcenter FLOEFD-ben a fejlettebb szimuláció érdekében.

Képernyőkép az NX CAD szoftverről, amely bemutatja az NX CFD Designer-t, a termikus és áramlási szimuláció szimulációját egy szelepszerelvényben.

CFD elemzés

Készítse elő és értékelje a CFD folyadékáramlási és hőátadási szimulációkat Simcenter FOLYÓ, egy teljes funkcionalitású 3D számítási folyadékdinamika (CFD) elemzési megoldás. A Simcenter FLOEFD integrálásával a DesignCenterbe elemzést végezhet és futtathat „mi ha” szimulációkat könnyen használható varázslókkal, amelyek a tervezési folyamat korai szakaszában azonosítják az optimális tervezést.

Folyadékáramlás szimuláció dugattyús szelepben Simcenter FLOEFD-vel NX-hez
Esettanulmány

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Vállalat:DENSO

Iparág:Automotive & transportation

Helyszín:Kariya, Aichi, Japan

Siemens szoftver:Simcenter 3D software