Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
CAD díjak

Designcenter díjak és ajánlások

A díjnyertes Designcenter megoldások segítenek a mérnököknek a hatékonyság és a termelékenység növelésében, a költségek csökkentésében és az új termékek gyorsabb piacra hozatal

A Siemens Designcenter díjai

A Siemens Digital Industries Software büszkén osztja meg a lektoráltak által megszavazott díjak listáját és elismeréseinket a számítógéppel támogatott tervező szoftverünk, a Designcenter számára.

A G2 díjazza a Designcenter „Legjobb CAD szoftvert”

A G2 a Designcenter díjazása a legjobb CAD szoftverként mechanikai tervezési CAD díjak alapján, sok más G2 vezetői jelvényével együtt. A Designcenter több negyedévben elnyerte a #1 G2 díjat a CAD, MCAD és 3D Printing kategóriákban a globális, kisvállalkozások, középpiaci és vállalati közönség számára.

Csak 2024 őszén és 2025 tavaszán A Designcenter 51 díjat kapott és 52 díj a CAD, az MCAD és a 3D nyomtatás területén.

A G2 díjak peer-alapúak A szoftverfelhasználók által eldöntött díjak. A G2 felhasználói vélemények a Designcenter szolgáltatást a legmagasabb felhasználói elégedettségi besorolással is rangsorolják.

Egy grafika, amely két G2 díjjelvényt tartalmaz, 2025 tavasza

A Designcenter három társ-díjat nyert a TrustRadius-tól

Három jelvény a TrustRadius 2023 díjból

A 2023-as díjakért a Designcenter három díjat nyert a TrustRadius-tól:

  • Legjobb funkciókészlet
  • Legjobb kapcsolat [a számítógéppel támogatott tervezésben (CAD)]
  • Legjobb ár-érték arány

2023 Az év fenntartható terméke

Designcenter A fenntarthatósági hatások elemzése nyer a 2023 Az év fenntartható terméke díj a 2023 Fenntarthatósági Díjak a Business Intelligence Group részéről!

A Siemens Digital Industries Software ösztönzi a fenntartható terméktervezést, a Designcenter szoftver lehetővé teszi a legátfogóbb digitális ikertestvér megtervezését. A Designcenter Fenntarthatósági Impact Analysis a környezeti hatásvizsgálatot a terméktervezési folyamat középpontjába helyezi, mivel a fenntarthatósági adatokat a végpontok közötti folyamat elején integrálja.

Trófea zöld leveles kialakítással, fa alapon, homályos háttér mellett

A Siemens Designcenter elnyerte a SaaS-díjat

A Siemens Designcenter nyertese lett a A legjobb SaaS termék mérnöki menedzsment, PLM vagy CAD számára 2022-re, a nemzetközi szinten SaaS díjak program.

Annabelle Whittall vezető bíró mondta a Siemens Designcenteréről: „A Siemens kiemelkedett a SaaS Awards 2022-en, mert A Siemens... rendszer zökkenőmentes interoperabilitást biztosít a helyszíni asztali CAD-szoftverek és a felhőalapú CAD-szoftverek között, ami kisebb súrlódást eredményez a mérnöki munkaterületen. Megérdemelt győzelem a Siemens számára.”

Designcenter: AIConics Awards AI innovátor döntőse

A adaptív felhasználói felület technológia a Designcenter (Command Prediction bővítmény) egy gépi tanulás (ML) és mesterséges intelligenciával támogatott felhasználói felület (UI), amely megtanult parancshasználati minták alapján képes megjósolni és kiszolgálni a parancsokat a felhasználó számára. A tervezési környezet személyre szabását biztosítja a tudás, a stílus és a preferenciák különbségeinek figyelembevételével.

”Megtiszteltetés számunkra, hogy a mesterséges intelligencia terén innovátorként választottak ki bennünket. Tudva, hogy az ipari szoftverekre és nem feltétlenül a mesterséges intelligenciára összpontosítunk, ez biztosítja számunkra, hogy kiemelkedőek vagyunk abban, hogy piactérünk vezető szerepe vagyunk. ” - Paul Brown, a Designcenter termékmérnöki vezető marketing igazgatója

Trófea

Unlimited Tomorrow

„A Designcenter által vezérelt aljzatfejlesztési folyamat valóban hullámhatást okozott az egész vállalatban. Bővítjük azokat a módszereket, amelyekkel a szoftver tovább automatizálhatja és javíthatja működésünket.”

Easton LaChappelle

AlphaTauri Scuderia

„Ha ugyanazt a csomagot használja, amely mindent kiszámol a CAD-alkatrésztől a gyártósorig, akkor végül olyan minőségi alkatrészt kap, amely teljesítményt nyújt a pályán.”

Raffaele Boschetti

Viszlát Aerospace

„Azért használjuk a Designcenter alkalmazást egy másik CAD-rendszer helyett, mert zökkenőmentesebb átmenet van a tervezésről az elemzésre, ami több időt ad arra, hogy több iterációt végezzünk a tervezésünkön.”

Parijaat Malik

A Siemens Designcenter és a FORAN elnyerte a Haditengerészeti Szektor díját

Haditengerészeti hajó a tengeren hegyekkel a háttérben

A Spanyol Haditengerészeti és Óceáni Mérnökök és Építészek Szövetségének díjainak zsűrije a Siemens Digital Industries „A legjobb vállalatot a haditengerészeti ágazattal kapcsolatos tevékenységéért 2021-ben” díjazza.

Ez a díj elismeri a Designcenter szoftver és a FORAN növekedését és törekvését, hogy világszerte változást hozzon a haditengerészeti ágazatban. A CESENA (Galíciai Haditengerészeti Szektor Kiválósági Központja) Siemens programunk erőfeszítéseit a bizottság közvetlenül kiemeli a tengeri iparban az innováció és a digitális átalakulás iránti kiemelkedő elkötelezettségért.

A Designcenter elnyerte az MSE Silver Edison-díjat

Az adalékanyaggyártás iparosítása a HP és a Siemens segítségével Designcenter és CFD-alapú optimalizálás segítségével egy forradalmi hűtőcsatornát terveztek 75% -kal gyorsabban, mint a hagyományos folyamat. Az új stratégiai szövetség révén ez lehetővé teszi a gyártók számára, hogy a 3D nyomtatott alkatrészeket gyorsabban, költséghatékonyabban, fenntarthatóbbá és nagyobb mennyiségben hozzanak piacra, mint valaha. Ez azt eredményezte, hogy a Ezüst díj az anyagtudomány és mérnöki kategóriában Az Edison-díjról.

Ezüst digitális jelvény E jellel egy izzólogón.

Hogyan profitálnak az ügyfelek a Designcenter szolgáltatásból:

Designcenter képességek

„A Siemens Designcenter egy teljesen integrált csomagot kínál, amely egyetlen platformon belül magában foglalja a CAD, CAE és CAM képességeket. Ez az integráció lehetővé teszi a tervezési, elemzési és gyártási folyamatok közötti zökkenőmentes átmenetet...”

„A Designcenter mindezt egyetlen környezetben tartja”

„Hatékony eszközök mindenféle CAD feladatra, kihasználva a paraméteres és szinkron eszközökkel rendelkező egyetlen környezet előnyeit, amelyek segítenek gyorsabb tervek létrehozásában és módosításában, mint bármely más szoftverben.”

„Kiváló termék 3D nyomtatási prototípus tervezéséhez”

„A [Designcenter] kiváló felülettel rendelkezik modellek készítéséhez, és számos funkciót kínál, amelyek könnyen integrálhatók a munkahelyi igényeinkhez. Tetszett a CAD képességeik is, és időt takarítottunk meg.”

Ügyfél visszajelzés és támogatás

„A Siemens sok erőfeszítést tesz a [Designcenter] K+F fejlesztésébe, és folyamatosan frissíti a szoftvert az ügyfelek visszajelzései, valamint az IR-k és ER-k alapján, amelyeket a szolgáltató partner felhozhat, hogy gyors támogatást kapjon...”

„Zökkenőmentes CAD csomag”

„A Designcentert széles körben használtam a fékszerelvények újratervezéséhez és szimulációjához. Minden komponenst könnyedén meg tudtam tervezni, és annyira hozzászoktam az egész felhasználói felülethez. Olyan sima volt és könnyen alkalmazható. A szimulációk elvégzésének képessége plusz volt.”

„Jobb, mint a többi 2D, 3D tervező eszköz”

„A Designcenter legjobb része, hogy nem kell 2 különböző eszközre 2D és 3D rajzok létrehozásához.”

Nagy szerelvényekkel való munka a Designcenter alkalmazásban

„Hosszú ideig tartó Designcenter felhasználó. Mindig is nagy szerelvényekkel dolgoztam, és a Designcenter segítségével, soha nem kellett aggódnom, hogy képes -e kezelni őket.”