Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Designcenter vásárlói útmutató

Tudjon meg többet a rendszerkövetelményekről, a telepítési lehetőségekről, az adatátjárhatóságról és -kezeléséről, a kiegészítő modulokról és a Designcenter tervezési és mérnöki termékeinek tokenlicenceléséről. Megvizsgálhatja a Designcenter X megoldástermékek vásárlási lehetőségeit, valamint beállítási utasításait is.

Designcenter CAD szoftver megvalósítása

Fedezze fel a Designcenter CAD rendszerkövetelményeit és telepítési lehetőségeit, az adatok átjárhatóságával, kezelésével és tárolásával kapcsolatos információkat, valamint a Designcenter CAD megvásárlásához elérhető termék- és kiegészítő lehetőségeket.

Vásárolható verzió: 2026. június

Select...

Designcenter rendszerkövetelmények

A Designcenter csak Windows rendszerhez érhető el. Tudjon meg többet az operációs és hardverrendszer-követelményekről, valamint a Designcenter CAD futtatásához szükséges ajánlásokról.

Operációs rendszerkövetelmények és információk a Designcenter számára

A Designcenter June 2026 a következő operációs rendszerek támogatják:

  • Támogatott: Windows 11, Windows Server 2022, Redhat/Rocky Linux 8.10, SuSE Linux 15
  • Limited támogatás: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
  • A Designcenter X Essentials támogatása: Windows, macOS, ChromeOS a Chrome, Edge vagy Safari legújabb támogatott verzióján

A Designcenter hardverrendszerkövetelményei

Munkaállomások: A 2026. júniusi Designcenter tanúsítvánnyal rendelkezik, hogy számos asztali és mobil HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI és Siemens munkaállomáson fut.

Grafikus kártyák: A 2026. június Designcenter tanúsítvánnyal rendelkezik, hogy számos AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro és Intel HD grafikus kártya támogatja. Ezek a grafikus kártyák csak akkor támogatottak, ha az OEM által konfigurált támogatott rendszerekben használják, és az ajánlott illesztőprogramot használják. Egyetlen EGPU-t vagy külső grafikus eszközt sem terveztek tanúsítani, vagy nem terveznek tanúsítani.

Támogatott eszközök a Designcenter X Essentials számára: A Designcenter X Essentials-t bármilyen internetkapcsolattal rendelkező eszközön indíthatja, beleértve a táblagépeket és az okostelefonokat is (iPhone 8 vagy újabb, legújabb iPad modellek és képes GPU-kkal rendelkező Android-eszközök).

Tekintse meg a tanúsított munkaállomások és grafikus kártyák részleteit.

Ajánlott hardver specifikációk a Designcenter számára

  • 32 GB RAM vagy annál több

    • A Designcenter képes nagy szerelvények és nagyon összetett alkatrészek kezelésére. Az optimális felhasználói élmény és az alkalmazás teljesítménye érdekében javasoljuk, hogy telepítsen annyi RAM-ot, amennyit telepíthet a Designcenter programot futtató ügyfélmunkaállomásra.
  • A telepítéshez 9,0 GB lemezterület szükséges (az előfeltételeket tartalmazza)
  • True Color (32 bites) vagy 16 millió szín (24 bites)
  • Képernyőfelbontás: 1920 x 1080
  • Videó RAM: 2 GB

Minimális hardver specifikációk a Designcenter számára

  • 8 GB RAM
  • A telepítéshez 9,0 GB lemezterület szükséges (az előfeltételeket tartalmazza)
  • 65K színek
  • Képernyőfelbontás: 1920 x 1080
  • Videó RAM: 2 GB

Kérjük, indítsa újra a rendszert a Designcenter vagy a karbantartási csomagok telepítése után.

Felhő

A Designcenter 2026. június számos tanúsított felhőkonfigurációval futtatható a Microsoft Azure, a Microsoft VMD és az Amazon AWS segítségével.

Designcenter CAD termékek beszerzése és beállítása

Fedezze fel, hol és hogyan vásárolhat meg, és hogyan állíthatja be a Designcenter X Essentials, Standard, Advanced és Premium megoldásokat. Továbbá részletesen tájékozódhat arról, hogy hol és hogyan vásárolhat Designcenter X Value Based Licensing és egyéb Designcenter CAD termékeket.

Select...

Hol lehet Designcenter CAD termékeket vásárolni

A Designcenter CAD termékeket közvetlenül termékoldalainkról vásárolhatja meg, vagy kapcsolatba léphet az értékesítőkkel. Az alábbiakban kiemeljük a Designcenter X megoldásokat, de megtekintheti termékindexünket is, hogy megtekinthesse az összes megvásárolható Designcenter terméket.

A Designcenter X megoldások, a Designcenter X Value Based Licensing és a Siemens Mechanical Design Software megoldások közvetlenül a weboldalunkon vásárolhatók meg.

Ha érdekli a Fibersim, a Sony-XR fejre szerelt kijelző megvásárlása a Designcenter Immersive Designer számára, vagy érdekli a Designcenter megoldások helyszíni telepítése, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítőkkel.

Kapcsolódó források

Nem áll készen a vásárlásra? Fedezze fel ezeket a további forrásokat, ha többet szeretne megtudni a Designcenter X megoldásokról és a Designcenter X Value Based Licensing ajánlatokról.