Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
City skyline reflected on a river under a blue sky, with the Siemens Xcelerator X shape over the buildings.
Digitális platform

Building X

Kezelje épületeinek működését egyetlen platformról. Adatalapú döntéseket hozzon a fenntarthatóság, az üzemeltetés és a teljesítmény javítása érdekében az energiafelhasználás, a bérlők kényelme és biztonsága, a karbantartás és a biztonság optimalizálásával.

Csatlakozzon partner ecosystem

Kínáljon szolgáltatásokat, adjon el vagy készítsen új alkalmazásokat — tanulja meg, hogyan működünk együtt Önnel a legjobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

Mi az Building X?

A Building X egy olyan platform, amely olyan alkalmazásokat futtat, amelyek segítenek az építési műveletek kezelésében. A biztonságos, valós idejű adatok központi alapját biztosítja, amely a felhasználási esetek széles skáláját támogatja.

Az Building X platformra kínált alkalmazások minden iparágra és alapvető épülethasználati esetkategóriára kiterjednek:

  • Energia és fenntarthatóság
  • Biztonság és biztonság
  • Működés és karbantartás
  • + több fejlesztés alatt

Fedezze fel az alkalmazásokat

Miért Building X?

Az építési költségek 80% -a az üzemeltetésből származik. Az épületek a globális kibocsátás 40% -át, a teljes kibocsátás 75% -a pedig az energiafelhasználásból származik. Az épületgazdálkodásnak javítani kell az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a jövedelmezőség javítása érdekében. Itt az ideje: ugrj be a jövőbe egy nyitott, rugalmas megoldással.

30% Energiamegtakarítás

Az ügyfelek akár 30% -os energiamegtakarítást érnek el az Building X épülettel az adatvezérelt energiahatékonyság optimalizálásának köszönhetően.

10% Nettó működési jövedelem

Az ügyfelek akár 10% -kal több nettó működési jövedelmet termelnek az intelligensebb működési munkafolyamatoknak és a problémák gyorsított megoldásának köszönhetően.

24 órás Átláthatóság

Használja ki a 24 órás átláthatóságot a páratlan IT- és OT-integrációval az épület valamennyi rendszerében, megtörő adatsilókat.

Fedezze fel az Building X alkalmazásokat

Fedezze fel hatékony mesterséges intelligenciát támogató alkalmazásainkat, amelyek célja az épületműveletek minden aspektusának optimalizálása bármely iparágban.

Az AI-kompatibilis alkalmazások csatlakoztatásának illusztrációja az Building X épülethez, amely városi épületekkel ellátott táblagépen jelenik meg.

Ismerje meg, hogyan használják az ügyfelek az Building X épületet

Az X betű élénk színű fényképpel egy városi épület panorámájáról.

Building X ügyfelek

Fedezze fel, hogyan léphetnek épületei a jövőbe.

Building X will not only help us to modernize our buildings, but also support our company to reduce its cost, increase our efficiency and offer cyber-secure solutions while overall making us ready for future challenges.
Ville Kautto, Maintenance Manager, University Properties of Finland (SYK)
esettanulmány

PRODEA befektetések

A PRODEA Investments, Görögország legnagyobb ingatlanbefektetési vállalata, 345 eszközt tartalmazó portfólióval, új magasságokba emeli épületfenntarthatóságát.

Fenntartható és autonóm épületek létrehozása

Vállalat:PRODEA befektetések

Siemens szoftver:Building X

A holnap jövőképe:A technológia kiaknázása a fenntarthatóság gyorsítójaként. Egy ambiciózus nettó nulla kibocsátási cél elérése.

Gyakran ismételt kérdések