TSMC lefedettségi táblázat
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) úttörő szerepet játszott a tiszta színű öntödei üzleti modellben. Mivel úgy döntött, hogy nem tervez, gyárt vagy forgalmaz félvezető termékeket saját neve alatt, a TSMC sikerének kulcsa mindig is az volt, hogy ügyfelei sikerére összpontosítson.
A TSMC-gyártású félvezetők globális ügyfélkört szolgálnak ki, amely nagy és változatos, széles körű alkalmazásokat használnak különféle végpiacokon, beleértve az okostelefonokat, a nagy teljesítményű számítástechnikát, a tárgyak internetét (IoT), az autóiparat és a digitális fogyasztói elektronikát.
A TSMC EDA Alliance csökkenti a TSMC folyamattechnológiák vásárlói alkalmazásának tervezési akadályait. Az EDA Alliance partnerként a Siemens EDA szorosan együttműködik a TSMC tervezőtechnológiai csapataival, hogy kielégítse a kölcsönös ügyfél-tervezési igényeit azáltal, hogy lehetővé teszi az új EDA eszközfunkciókat, amelyek összhangban vannak a TSMC fejlett folyamatfejlesztési ütemtervéhez, valamint a TSMC tervezési módszertanának megvalósításával a referenciafolyamatokban. Ezen együttműködés révén a TSMC és a Siemens EDA lehetővé teszi a kölcsönös ügyfelek számára, hogy rövidebb idő alatt jobban elérjék PPA céljaikat.

✔: tanúsított; WIP: folyamatban lévő munka (utoljára frissítve: 4-29-2023)
[1]: A Calibre SmartFill POR (Plan of Record) 20 nm alatt, a Dummy Fill pedig 20 nm felett.
●: A műszaki fájlokat a Siemens biztosítja azokhoz a folyamatcsomópontokhoz, amelyek még nem tanúsítottak. Kéréseivel forduljon az Aprisa termékcsapatához.
Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?
Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma
Hívjon: 1-800-547-3000