GlobalFoundries lefedettségi táblázat
A Siemens EDA és a GlobalFoundries gyakran együttműködik számos projektben, hogy növeljék a tervezési, ellenőrzési és gyártási folyamatok termelékenységét és eredményeit kölcsönös ügyfeleik számára.
A GlobalFoundries Inc. (GF) a világ egyik vezető félvezetőgyártója, amely egyedülálló tervezési, fejlesztési és gyártási szolgáltatásokat kínál mind az élvonalbeli, mind a mainstream technológiák számára.
A GlobalFoundries újradefiniálja az innovációt és a félvezetőgyártást azáltal, hogy olyan funkciókban gazdag folyamattechnológiai megoldásokat fejleszt és szállít, amelyek vezető teljesítményt nyújtanak az átfogó, magas növekedésű piacokon.

✔: tanúsított; REQ: csak szervizkérésre (utoljára frissítve 2022-7-12-én)
[1]: Csak az mPower Digital engedélyezett és tanúsított a GF folyamatcsomópontokhoz.
[2]: A Calibre SmartFill POR (Plan of Record) 20 nm alatt, a Dummy Fill pedig 20 nm felett.
[3]: A 45 nm-es folyamatcsomópont kifejezetten támogatja az RF SOI CMOS technológiát.
[4]: Az 55nm rendelkezik DRC+készlettel, de a 65nm nem.
[5]: Kaliber PERC fedél csak 55LP PDK-hoz érhető el, de más 65/55 nm-es PDK-khoz nem.
●: A műszaki fájlokat a Siemens biztosítja azokhoz a folyamatcsomópontokhoz, amelyek nem tanúsítottak. Kéréseivel forduljon az Aprisa termékcsapatához.
Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?
Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma
Hívjon: 1-800-547-3000