Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Egy CNC koncepció minden megmunkálási technológiához

Növelje termelési hatékonyságát egyetlen, konzisztens CNC-platformmal és felhasználói felülettel a legtöbb megmunkálási technológiához és kezelési feladatokhoz. A SINUMERIK integrálja a megmunkálást, az additív gyártást és a CNC robotikát — az átlátható digitális végpontok közötti folyamatok, az egyszerű training és a munka előkészítése érdekében.

Alkalmas a megmunkálás jövőjéhez

A SINUMERIK a jövőbiztos, korszerű gyártás alapja.

A szabványos megmunkálási műveletektől kezdve az esztergáló-/maró-esztergálásig a SINUMERIK egyedülálló, integrált rendszercsomagot kínál — következetes munkafolyamatokkal a gépen, a programozási állomáson és a gyártástervezésben.

Szabad formájú felületekhez a maximális teljesítmény és az innovatív CNC funkciók optimalizált vágási idő mellett is biztosítják a lehető legjobb felületminőséget.

A többtengelyes additív gyártás és a CNC robotika innovatív, fenntartható gépkoncepciókat és gyártási stratégiákat tesz lehetővé — mindig a jól ismert SINUMERIK felhasználói felülettel.

És: A nyílt architektúrának köszönhetően a SINUMERIK gyakorlatilag bármilyen technológiát képes megvalósítani — ideális többfeladatos szerszámgépekhez, amelyek többféle gyártási stratégiát alkalmaznak!

Kör alakú zseb forgácsolása egy marógépen

Az összes megmunkálási technológia elsajátítása egyetlen CNC

Egyszerűsítse a gyártást különböző technológiákkal!

Az üzletpadlóktól az ipari gyártókig: A gyártólétesítmények mostantól az alapvető megmunkálási technológiákon túl is bővíthetik képességeiket — egyetlen CNC-rendszerrel, anélkül, hogy bonyolultá tennék a működést vagy a program

Rugalmasan telepítheti az üzemeltetőket a különböző gépeken!

A SINUMERIK zökkenőmentes működési filozófiájának köszönhetően rugalmasan üzemeltetheti munkatársait különféle megmunkálási technológiákkal rendelkező gépekre.

Tanulj meg egyet, sajátítsd el mindent!

Tanuljon meg egy SINUMERIK megmunkálási technológiát — és alkalmazza ugyanazokat a működési és programozási elveket a többi részben.

Esztergálás, marás, fúrás — az alapvető technológiák

A SINUMERIK Operate következetes működést és programozást biztosít az összes alapvető megmunkálási technológiában, beleértve az integrált esztergálást és a maróesztergálást.

  • Benchmark használhatóság DIN/ISO, ciklusokkal, grafikus és JobShop programozással, geometriai számítógéppel, DXF-olvasóval és mérési ciklusokkal
  • Könnyű feladatok előkészítése a Run MyVirtual Machine segítségével
  • CAD/CAM integráció, virtuális training és fejlett lehetőségek a csúcskategóriás igényekhez
CNC eszterga hengeres fémmunkadarab megmunkálása, hűtőfolyadék permetezéssel és vágószerszámokkal

Formákészítés - szabad formájú felületek megmunkálása

A szabad formájú felületmegmunkálás minden CNC számára kihívást jelent. A SINUMERIK segítségével maximális számítási teljesítményt és páratlan pontosságot érhet el.

  • Innovatív vezérlési funkciók, például intelligens útvonalvezérlés és adaptív takarmányoptimalizálás
  • Intelligens opciók, pl. mDynamics, Top Surface és Maximális sebesség
  • Úgy tervezték, hogy kiváló felületminőséget biztosítson minimális megmunkálási idő alatt!
Összetett forma nagyolása 5 tengelyes megmunkáló központban

Additív gyártás szerszámgépes környezetben

A SINUMERIK CNC megkönnyíti a többtengelyes additív gyártást, miközben jól ismert üzemeltetési és programozási módszereket alkalmaz, segítve a megmunkáló vállalatokat a holnap üzlete felé való elmozdulásban. Az NX CAD/CAM rendszerben az additív és a vágási folyamatok egyformán integrálódnak, lehetővé téve önálló géptechnológiaként vagy multitasking és multitechnológiai rendszereken belül történő felhasználását.

Az additív gyártási iparág promóciós képe futurisztikus megjelenéssel és egy 3D-nyomtatott tárggyal.

Az őrlés minden változata

A SINUMERIK fedélzeti CNC-erőforrások széles választékát kínálja a csiszolási alkalmazásokhoz. Alapfunkciók, mint például „Oszcilláció”, „Öltözködés”, és „Gyors törlési távolság”Az alkalmazás-specifikus felhasználói felületek létrehozására szolgáló eszközök segítenek a felhasználóknak a követelmények gyors megvalósításában, minimális erőfeszítéssel és rendszerszünetek nélkül.

CNC szerszámgép csiszolása ízületi protézist

CNC robotika

CNC robotika egyetlen forrásból történő kezeléshez és megmunkáláshoz

A Sinumerik-vezérelt robotok automatizálják a kezelési feladatokat és végzik a megmunkálási műveleteket. Ezeket ugyanúgy programozzák és működtetik, mint a szokásos SINUMERIK megmunkálást.

A Siemens logót viselő többtengelyes robot acél munkadarabot megmunkál

További technológiák a SINUMERIK segítségével

Alapvető és zökkenőmentes rendszer előnyei

A SINUMERIK nyitott architektúrája és egyedi tulajdonságai lehetővé teszik a gépgyártók szinte bármilyen technológiát megvalósítani, a lézervágástól a szalaglefektetésig. Az OEM-k integrálhatják saját funkcióikat, míg az egyforrású automatizálási portfólió egyszerűsíti a tervezést, a szervizelést és a pótalkatrészeket. A gépek könnyen integrálódnak a gyártósorokba és az informatikai rendszerekbe is.

SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual tanúsítvánnyal