Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINUMERIK CNC Robotics?

A CNC-vezérelt robotika intelligensebb utat tesz lehetővé az automatizáláshoz. Egyetlen SINUMERIK platform csökkenti a mérnöki erőfeszítéseket, egyszerűsíti az integrációt és kiküszöböli a több rendszerrel való munka súrlódását. Ez stabil interfészeket, könnyebb üzembe helyezést és kiszámítható teljesítményt jelent a teljes robot munkaterületén. Nagyobb gépek rendelkezésre állását, következetesebb minőséget és munkafolyamatokat biztosít, amelyeket a meglévő CNC-képzett szakértők könnyen kezelhetnek.

Ismerje meg a SINUMERIK szerszámgép-robotot​

A CNC Robotics élvonalában áll a SINUMERIK szerszámgép robot (MTR) — a világ legpontosabb megmunkáló robotja. Az MTR egyesíti a forradalmi hajtás-koncepciót a fejlett SINUMERIK mozgásvezérléssel. Ez az áttörés lehetővé teszi a nagy erősségű alkalmazásokat, beleértve az acélmegmunkálást is, megvalósíthatóvá teszi a robotcellában.

Áttörő teljesítmény

Az abszolút pályapontosság több mint 200%-kal javult, a termelékenység pedig akár 40%-kal növelhető.

Nagyobb merevség

A teljes munkaterületen nagyobb dinamikus merevség teszi lehetővé a nagy folyamaterőkkel járó, igényes acélmegmunkálási feladatokat.

Bővített alkalmazási területek

A nagy pontosságot igénylő alkalmazási esetek – folyamaterők nélkül is – mint például az additív gyártás (AMF), a tintasugaras nyomtatás, a lézeres és a vízsugaras vágás, szintén profitálnak ezekből az eredményekből.

Első lépések a SINUMERIK CNC Robotics használatával

A SINUMERIK CNC Robotics rendszer több építőelemet tartalmaz, amelyek zökkenőmentesen működnek együtt. Ez a szakasz áttekintést nyújt a teljes rendszert alkotó alapvető összetevőkről. Ezek az elemek lehetővé teszik a pontos, megbízható és teljesen integrált robotautomatizálást az útvonalvezérlő mozgásokhoz.

Fedezze fel, hogyan használják mások a Run MyRobot /Direct Control alkalmazást

ROBEL RAIL Automation GmbH, Németország | SINUMERIK szerszámgép robot sínmaráshoz

Automatizált sínacél javítás nagy pontosságú robotmarással, amely kombinálja a CNC szerszámgép teljesítményét a robot rugalmasságával a termelékenység, a pontosság és a folyamat stabilitásának növelése érdekében.

Fedezze fel, mi lehetséges a SINUMERIK CNC Robotics

Select...

A Sinumerik-vezérelt robotkinematikával a marási műveletek ugyanúgy programozhatók és végrehajthatók, mint egy hagyományos CNC-gépen. A vezérlő pontos útvonalpontosságot, összehangolt többtengelyes interpolációt és stabil teljesítményt biztosít még összetett geometriákon is.

Gyakran ismételt kérdések