Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Digitális megoldások kritikus tároláshoz

Az értékes termékek, anyagok és kutatási eszközök védelme szigorú szabályozási és technológiai követelmények teljesítése mellett igényes. A Siemens Xcelerator és digitális megoldásaink és szolgáltatásaink széles választékával könnyedén vezérelheti és felügyelheti kritikus tárolóhelye releváns részleteit.

Teljesen integrált. Teljes ellenőrzés.

A klímaberendezés az egyik legnagyobb kihívás a kritikus tárolásban. Még a hőmérséklet vagy a szellőzés kisebb eltérései is károsíthatják az egész tételeket. A teljesen integrált megközelítés elengedhetetlen a stabil feltételek fenntartásához, az energiahatékonyság javításához, valamint a szabályozási és akkreditációs követelmények teljesítéséhez.

Kritikus tárolási élettudományi céloldal vizuális.
  • Tartsa biztonságosan és biztonságosan: Védje a nagy értékű eszközöket veszélyes árukban és kritikus tárolási környezetben a korai tűzfelismeréssel és elnyomással, irányított üzemeltetéssel és evakuálással, valamint a felhatalmazott személyzet ellenőrzött hozzáférésével. A központosított tevékenységi nyilvántartások, a jelenlét egyértelmű áttekintése és a folyamatos videómegfigyelés biztosítja a teljes átláthatóságot és biztonságot.
  • Ideális éghajlati viszonyok létrehozása: Fenntartsa a légáramlás, a hőmérséklet és a környezeti paraméterek pontos szabályozását. Integrált megoldásaink támogatják a folyamatos monitorozást és optimalizálást — a légáramlás térfogatától és a nyomáskülönbségektől az átfogó hőmérséklet-leképezésig — segítve az érzékeny anyagok védelmét, miközben javítja az energiahatékonyságot.
  • Szerezzen mélyreható szakértelmet az egész életciklusra vonatkozóan: Egyszerűsítse a műveleteket és a döntéshozatalt a szabványosított interfészekkel és az intelligens adatelemzésekkel minden rendszerben. Globális szakértői hálózatunk támogatja Önt a kritikus tároló létesítményének teljes életciklusa során, biztosítva a megfelelő adatkezelést, a megbízható felügyeletet és a hosszú távú működési kiválóságot.

Találja meg a megfelelő megoldásokat a kritikus tároláshoz

Teljesen integrált kritikus tárolórendszereink egyesítik az összes irányítási funkciót — a felügyelettől és a tűzérzékeléstől a jelentéstésig Az innovatív érzékelők nyomon követik a legfontosabb paramétereket és feltárják az energiahatékonysági lehetőségeket, segítve a költséges termékek védelmét, miközben eleget tesznek a

Select...

Teljesen integrált, intelligens épületautomatizálási megoldásokat kínálunk, amelyek megfelelnek a szigorú műszaki követelményeknek és a gyógyszeripar és az élettudományi ipar szigorú szabályozási előírásainak. Hatékonyan ellenőrzik és figyelik a kritikus tárolóhelyiség összes paraméterét, amely befolyásolhatja a folyamatok és termékek minőségét, biztosítva a magas működési megbízhatóságot a meghibásodások ellen. Emellett növelik az energiahatékonyságot és csökkentik az üzemeltetési költségeket. Helyiségvezérlő rendszereink kényelmes kijelzőkkel rendelkeznek, amelyek könnyen nyomon követik a kritikus paramétereket, és azonnal figyelmeztetik Önt a figyelmeztetések

  • Pontos, moduláló mágneses szelepek a csepp pontos vezérléshez
  • Dinamikus nyomás- és térfogatáramlás-szabályozók
  • Kalibrált páratartalom- és hőmérséklet-érzékelők
  • Igényvezérelt fény és árnyékolás beállítása
kritikus tárolás élettudományok vizuális.
fehér könyv

A digitális átalakulás kezelése

A mai gyorsan változó üzleti környezetben a gyógyszeripari és élettudományi vállalatok egyaránt szembesülnek a digitális átalakulás terén kihívásokkal és lehetőségekkel.

Ez a fehér könyv kiemeli, hogy a Siemens Xcelerator powered by működtetett intelligens épületek és infrastruktúra miként támogatják az átalakulást két valóságos sikertörténeten keresztül.

Tájkép energiahordozókkal, digitális rétegekkel és adatkijelzőkkel összekapcsolva, mely a folyamatos monitorozást szemlélteti.