Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Egy szakállas férfi szemüveget és védőeszközt visel, beleértve a kék kesztyűt és az arcmaszkot, egy gyógyszergyárban ellenőrzi egy terméket.

Élettudományi ipar

Csökkentse a piacra kerülő időt, és javítsa a minőséget, a hatékonyságot és az ellenálló képességet a digitalizáció és az automatizálás befogadásával. Használja ki a Siemens Xcelerator legmodernebb szoftverét és hardverét, hogy átalakítsa kutatásait, gyártását és épületeit — és nyerje meg az idővel való versenyt.

Jövőbiztos megoldásokkal szembesüljön az iparági kihívásokra

Az élettudományi iparág nyomással néz szembe, hogy csökkentse a piacra kerülési időt, növelje a hatékonyságot, felgyorsítsa a gyógyszerfejlesztést és gyorsan alkalmazkodjon — mindezt a fenntarthatóság előmozdítása mellett. A kihívások leküzdése intelligens infrastruktúrával, fejlett gyártással és a digitális átalakulás holisztikus megközelítésével.

A digitális transzformációs kihívások ikonja, amely egy táblagép ikonját mutatja, amely stilizált AI agyat jelenít meg, egyik oldalán földgömbvel, a másikon hálózati szimbólummal.

Digital transformation

Gondolja át a hagyományos megközelítéseket, és alkalmazzon holisztikus digitális stratégiákat, miközben kombinálja a digitális és a valós világot, hogy globális szinten versenyképes maradjon. Hosszú távú értéket teremtsenek és új innovációs szinteket nyisson fel.

Az idő a piaci kihívások ikonja, amely stopperórát, előre mutató nyilakat és egy vízszintes sorrendben elrendezett földgömböt mutatja.

Ideje a piacra

Gyorsítsa fel a kutatást és fejlesztést olyan digitális megoldásokkal, amelyek áthidalják a szakadékot a laboratóriumoktól a betegekig, lehetővé téve, hogy megelőzze a gyorsan változó igényeket.

Rugalmas infrastrukturális kihívások ikon, amely keresztezett nyilak ikonját mutatja a kirakós darab és a gyári szimbólumok között.

Rugalmas infrastruktúra és termelés

Alkalmazkodjon a változó követelményekhez az intelligens épületek és moduláris laboratóriumi terek révén, amelyek lehetővé teszik a 24 órás újrakonfigurációt, míg a papír nélküli folyamatok és az egyszer használatos alkatrészek gyors, rugalmas és személyre szabott gyártást

Hatékonysági kihívások ikon, amely a számítógép képernyőjének ikonját gyári szimbólummal mutatja, energia- és növekedési ikonokkal szegélyezve.

Energiahatékonyság

Akár 40% -os energiamegtakarítást érhet el, ha holisztikus megközelítéssel és élvonalbeli épületgazdálkodási rendszerrel kezelheti a K+F laboratóriumokban és a termelési létesítményekben a magas fogyasztást.

A fenntarthatósági kihívások ikonja, amely a CO₂ felhő ikonját lefelé mutatja, amely szimbolizálja a csökkentett kibocsátást.

Sustainability

Gyorsítsa fel a villamosítás és a dekarbonizáció felé irányuló haladást, hogy elérje környezetvédelmi céljait. A Siemens Xcelerator digitális üzleti platformmal történő átalakításával fenntartható hozamokat biztosíthat.

Megfelelési kihívások ikon, amely egy jogi szakasz szimbólumát mutatja, amelyet egy kormányépület és egy folyamatciklus szimbólum kíván.

Szabályoknak való megfelelés és minőség

Biztosítsa a szabályozások betartását szoftverrel definiált automatizálással, adatvezérelt folyamatokkal és a működési átláthatósággal az egész életciklus során, beleértve a termékeket, rendszereket, megoldásokat és szolgáltatásokat, amelyek összhangban vannak a GMP előírásaival.

Valós alkalmazások

Fedezze fel a megoldásokat a teljes értéklánc számára

Select...
Ikon férfival laboratóriumi kabátban, maszkban és vágólapban gyógyszeripari környezetben.

Papírmentes gyártás eBR megoldásokkal

A gyártás egyszerűsítése papír nélküli gyártással. Az elektronikus kötegnyilvántartási (eBR) megoldás megbízható rendszert kínál a hatékony tételek és gyorsabb papírmentes dokumentumkezeléshez a gyógyszeripar számára.

Tisztatér felső nézetét mutató ikon.

Biztonságos és hatékony tisztatér technológia

Biztosítsa a pontosságot a tiszta helyiségekben. Ellenőrizze a környezeti feltételeket a szennyeződés kockázatainak minimalizálása és az emberek és eszközök védelme érdekében. Testreszabott megoldások megfelelnek az Ön igényeinek, valamint a legmagasabb minőségi előírásoknak és előírásoknak.

Ikon, amelyen egy vöröshajú nőszárú tudós laboratóriumi kabátot és védőszemüveget visel, és mintát tart egy laboratóriumban.

Digitális megoldások laboratóriumok számára

Biztonságos, hatékony és megfelelő munkaterületet biztosítson az alkalmazottaknak; növelje a kényelmet, és kevesebb energiát használ fel az integrált digitális laboratóriumi megoldásokkal. Kellemes környezetben a jobb eredmények valószínűbbek.

Partner ecosystem

1,000+ termék és növekvő

Míg a Siemens kiterjedt termékeket, megoldásokat és szolgáltatásokat kínál, modellünk alapvető része a megbízható partnerekkel való szoros együttműködés. Partnereink bővítik az általunk kínált szolgáltatásokat, így mindig megbízható megoldás áll rendelkezésre.

Fejlesszük a gyártást — azáltal, hogy felhatalmazzuk az ökoszisztémát additív alkalmazások tervezésére, előállítására és használatára az iparágakban.

Tudjon meg többet >

Fedezze fel, hogyan nézhet ki számodra a digitalizáció

Az adatok révén az élettudományi szektor reagál a piaci dinamikára. Általában a K+F laboratóriumok nyolc-tízszer annyi energiát fogyasztanak, mint a normál helyiségek. A gyógyszeriparban a gyártóüzemek üzemeltetésének költségei a vállalat teljes költségeinek nagy részét teszik ki. A hosszú távú értékteremtésre összpontosítva akár 40% -os energiamegtakarítást vagy akár 20% -os működési költségek csökkenését is elérheti.

Digitális orvosi interfész a gyógyszeripari kutatást és technológiát képviselő tudományos ikonokkal.

Fedezze fel élettudományi forrásainkat