Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
otthon és életmód termékeinek ipara

Háztartási készülékek és elektromos kéziszerszámok

A háztartásigép- és szerszámgyártók globális versennyel és a hatékonyság, fenntarthatóság és innováció iránti növekvő elvárásokkal szembesülnek. Az integrált tervezési, szimulációs és gyártási eszközökkel támogatott digitális vállalat kulcsfontosságú a termelés optimalizálásához és a versenyelőny megőrzéséhez.

Háztartási készülékek és elektromos szerszámok digitalizációja

33% Felfutási idő csökkentése

Csökkentse a felfutási időt a továbbfejlesztett tervezési képességek révén, amelyek szabványosított, hatékony folyamat­tervezést tesznek lehetővé globális gyártóüzemeiben. (BSH Home Appliances)

30% Tervezési módosításokból eredő hibák csökkentése

Minimalizálja a tervezési módosításokat a 2D és 3D CAD integrálásával a standard működési folyamatokba, ami egységesebb modelleket és gyorsabb termékfejlesztést eredményez. (Airmate)

300% Napi használati kapacitás növelése

Növelje a szerszámok teljesítményét és a kezelők biztonságát fejlett rezgéscsökkentő technológiák alkalmazásával, lehetővé téve a hosszabb használati időt a szigorú nemzetközi szabványoknak való megfelelés mellett. (Hilti)

A háztartásigép- és elektromosszerszám-gyártás digitális átalakítása

Select...

Egyszerűsítse a termékfejlesztést azáltal, hogy valamennyi üzleti folyamatot egységes környezetben kapcsol össze. Az integrált életciklus-kezelés gyorsabb innovációt és rövidebb piacra jutási időt biztosít, segítve Önt versenyelőnye megőrzésében.

  • Csökkentett termékfejlesztési idő
  • Csökkentett költségek
  • Hatékonyabb termékadat-keresés
e-könyv

Az innováció felgyorsítása a háztartásigép-iparban

A fogyasztók ma már nagyobb fokú összekapcsolhatóságot, korszerű vezeték nélküli megoldásokat és környezettudatos működést kínáló termékeket várnak el. Ez az e-könyv bemutatja, miként jelenthet áttörést az integrált életciklus-menedzsment alkalmazása a gyorsabb termékbevezetések terén.

Egy nő otthoni konyhában kávéfőzővel eszpresszót készít.

Esettanulmányok | Háztartásigép- és elektromosszerszám-gyártók