Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
VALÓS ALKALMAZÁS

Tartsa ellenőrzés alatt a kritikus környezetet

Biztosítsa a biztonságos, megfelelő és üzemeltetésre kész klinikai környezetet folyamatos monitorozással, automatizált vezérléssel és valós idejű láthatósággal a műtőben (OR), az intenzív osztályokban (ICU), az izolációs helyiségekben és más kritikus klinikai terekben.

Kritikus környezetek

Kihívás

A kritikus környezetek, beleértve a műtőtermeket, az intenzív osztályokat (ICU), az izolációs helyiségeket, a gyógyszertárakat és a laboratóriumokat, szigorúan ellenőrzött körülményekre támaszkodnak a betegek és a személyzet védelme érdekében. Még a légáramlás, a nyomás, a páratartalom vagy a hőmérséklet kisebb eltérései is növelhetik a HAI-k és az SSI-k kockázatát, mivel a HAI-k akár 25% -a kritikus ellátásban részesül a környezeti tényezőkhöz kapcsolódik. Ennek ellenére sok létesítmény továbbra is függ a kézi felügyelettől és a töredezett vezérlőrendszerektől.

Megoldás

Ha a kritikus terek biztonságos körülmények között működnek, a hatás azonnali; késleltetett eljárások, átütemezett esetek és költséges leállások, amelyek megterhelik a klinikai műveleteket és költségvetéseket. Az intelligens épületautomatizálás és a kritikus környezet felügyeleti rendszerek egyetlen platformba egyesítik a nyomásszabályozást, a légáramlás-szabályozást, a hőmérséklet-szabályozást és a megfelelőségi dokumentációt, így a létesítménycsapatok valós idejű láthatóságot biztosítanak minden kritikus helyiségben. A központosított adatokkal, a folyamatos felügyelettel és az automatizált riasztásokkal a csapatok korábban észlelhetik a problémákat, gyorsabban reagálhatnak és megelőzhetik a zavarokat, mielőtt azok befolyásolnák az ütemterveket vagy Az eredmény egy következetesen biztonságos, kompatibilis és használatra kész kritikus környezet.

Védje a magas kockázatú klinikai tereket

A fertőzések megelőzése és a kórokozók kezelése azáltal, hogy automatizált, folyamatos monitorozással biztosítja a következetes környezeti ellenőrzést — a kritikus helyeket biztonságban tartva a kézi ellenőrzésekre való támaszkodás nélkül

Stabil környezeti feltételek fenntartása

Biztosítsa a folyamatos légáramlást, a nyomást, a páratartalmat és a hőmérsékletet a fertőzés kockázatának csökkentése és a biztonságos klinikai műveletek támogatása érdekében.

Megfelelés igazolása

Szerezzen központosított láthatóságot, és valós idejű adatokhoz férhet hozzá, hogy egyszerűsítse a megfelelőség nyomon követését és validálását az auditálásra kész jelentésekhez.

Csökkentse a kézi erőfeszítéseket a megfelelőségi

Távolítsa el a kézi felügyeletet és a dokumentációt a nyomon követés és a nyilvántartás automatizálásával.

Tartsa mindig készen a műtőtermeket

Előkészítse a műtőtermeket menetrendek alapján, és előzetesen ellenőrizze a feltételeket, hogy biztosítsa a készenlétet az utolsó pillanatban történő ellenőrzések nélkül.

Maximalizálja az átviteli teljesítményt és elkerülje a leállásokat

Kerülje az ütemezési zavarokat, a késéseket és a költséges leállásokat, mivel a tétlen műtőhelyiségek percenként 13—86 euróba kerülnek, miközben a személyzet és az erőforrások teljes mértékben kihasználhatók.

Ajánlott megoldási területek

Hogyan kezdjünk el a személyzeti tapasztalattal

Select...

Megbízható légáramlás és nyomásszabályozás műtőhelyiségekben, negatív nyomású szigetelő helyiségekben és egyéb magas kockázatú klinikai környezetben

Biztosítsa a stabil, megfelelő feltételeket a légáramlás, a nyomás és a szellőzés szabályozásának automatizálásával a kritikus egészségügyi területeken.

  • Tartsa fenn a szükséges nyomáskülönbséget az automatizált helyiségnyomás segítségével
  • Dinamikusan szabályozza a légáramlást valós idejű környezeti feltételek alapján
  • Állítsa be és folyamatosan ellenőrizze a tápellátást, a kipufogógáz-és a
  • Biztosítsa az elszigetelést és a biztonságos légcserét a beépített füstelszívó vezérlésével
  • Központosított láthatóság biztosítása a helyiségek állapotában, riasztásokban

Termék | Desigo for critical environments

Ügyfél kihívás

A széttöredezett HVAC rendszerek és a kézi felügyelet instabilitást okoz a légáramlásban és a nyomásban, növelve a megfelelőségi hibák és az eseményekkel való kitettség kockázatát. Itt általában először lebomlanak a HVAC megfelelőségi VAGY programok.

Főbb előnyök

  • Következetes, megfelelő légáramlás és nyomásszabályozás
  • Csökkent működési kockázat és kézi munkaterhelés
  • Javított betegek és személyzet biztonsága

KPI-k

  • Légáramlás és nyomás megfelelőségi aránya
  • Az eltérési incidensek csökkentése
  • HVAC működési hatékonyság

Biztosítsa a biztonságos és megfelelő kritikus esettereket

Függetlenül attól, hogy javítsa a környezeti láthatóságot, automatizálja a megfelelőségi folyamatokat, vagy pontos légáramlás, nyomás-, hőmérséklet és páratartalom szabályozását kívánja fenntartani, szakértőink segíthetnek biztonságosabb és megbízhatóbb egészségügyi környezet kialakításában. Fedezze fel együtt a legjobb stratégiát a kritikus környezet támogatására.