Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Digitális ikerkoncepció az elektronikai iparban futurisztikus és technológiai témával.

Digitális, intelligens megoldások az elektronikai ipar számára

Gyors növekedés, új technológiák, rövid termék-életciklusok és növekvő komplexitás. Az elektronikai vállalatoknak lézeres hangsúlyt kell fektetniük az innovációra, hogy kezeljék ezeket a kihívásokat és lehetőségeket — egyszerűsítik a folyamatokat, csökkentsék a piacra kerülési időt és a versenytársak előtt maradjanak.

Az iparági kihívások leküzdése digitális megoldásokkal

Ahhoz, hogy ellenálljanak az intenzív versenynek és gyorsabban piacra dobják a termékeket, az elektronikai vállalatoknak le kell rövidíteniük az Legyen szó tervezőről, gyártóról vagy gépgyártóról, élvonalbeli szoftver- és automatizálási portfóliónk zökkenőmentes integrációt biztosít az egész értékláncban.

Rövidítse a munkafolyamatokat

A digitális ikrek és az együttműködési platformokkal a csapatok hatékonyan dolgozhatnak új termékeken és gépeken. Optimalizálja az új gépek és üzemek fejlesztését pontos szimulációval, tesztekkel és virtuális üzembe helyezéssel.

Egyszerűsítse a folyamatokat

Minimalizálja a komplexitást a mérnöki és építési adatok zökkenőmentes és kétirányú átvitelével. Az automatizálási eszközök integrálása egységes mérnöki környezetbe csökkenti az Ön erőfeszítéseit és költségeit, miközben növeli a hatékonyságot.

Rugalmasság növelése

Maximalizálja a gépkoncepciók rugalmasságát, gyorsabb termékátállást, valamint a folyamatok és a mozgási funkciók módosítását — például amikor egy elektronikus eszköz tervezése frissítéseket igényel közvetlenül a gyártás megkezdése előtt.

Fejlett technológiák

Használja ki a mesterséges intelligenciát, a szélső számítástechnikát és a kiterjesztett valóságot a termelékenység növelése, a pontos teljesítményelemzések elvégzése és az átláthatóság növelése érdekében az egész életciklus

Valós alkalmazások

Fedezze fel a megoldásokat a teljes értéklánc számára

Select...
Egy diagram, amely bemutatja az elektronikai, informatikai és OT megoldások integrációját egy központi hubbal.

IT/OT integráció

Csökkentse a kézi lépéseket és növelje az SMT (Surface Mount Technology) vonal termelékenységét hatékony kommunikációval és adatcserével. A Hermes szabvány közvetlenül összeköti az egyes gépeket vízszintesen, biztosítva a jövőbeni könnyű bővítést.

Egy személy számítógépen dolgozik, amelynek monitorja grafikont és szöveget jelenít meg, esetleg laboratóriumi környezetben.

Mesterséges intelligencia

Biztosítsa a megbízható mesterséges intelligenciát holisztikus megközelítéssel: hardver, informatika, gépi tanulási (ML) modell, ipari szintű adatok és szoftverműveletek. Az ML modelleket történelmi adatokra képezték, de az adatok és a fogalmak gyorsan változhatnak.

Jövőbeli elektronikai gyártás

A PCBA gyártásban a hálózati gépek és a MES rendszerek összetettek lehetnek. Ismerje meg, hogy a SIMATIC számítógépes CFX átjárója hogyan teszi lehetővé a gyors és szabványosított integrációt a gyártósor optimalizálása és automatizálása érdekében.

Működő elektronikus berendezésekkel és gépekkel rendelkező létesítmény.

Partner ecosystem

1,000+ termék és növekvő

Míg a Siemens kiterjedt termékeket, megoldásokat és szolgáltatásokat kínál, modellünk alapvető része a megbízható partnerekkel való szoros együttműködés. Partnereink bővítik az általunk kínált szolgáltatásokat, így mindig megbízható megoldás áll rendelkezésre.

Előmozdítjuk a gyártást — azáltal, hogy lehetővé tesszük az ökoszisztémát additív alkalmazások tervezésére, előállítására és használatára az iparágakban.

Tudjon meg többet >