Skip to main content
The image shows a data center with custom power distribution modules.
VALÓS ALKALMAZÁS

Egyedi plug-and-play áramelosztó modulok

A Siemens előregyártott, moduláris áramelosztó megoldása átfogó és megbízható áramforrás, kompakt formátumban (tartalmazza az elektromos alkatrészeket, a szoftvereket és az eszközöket). Ennek köszönhetően az adatközpontok felépítése gyors ütemben zajlik.

A digital image of a data center with a person in the foreground, possibly discussing the digital journey of the center.

Kihívás

Egy adatközpontnak óriási mennyiségű energiára van szüksége. Fontos, hogy az áramellátás megbízható műszaki megoldással valósuljon meg - gyors ütemű telepítés mellett, hiszen csak így tud lépést tartani a növekedés igényeivel.

Megoldás

Egyedi plug-and-play tápmoduljaink lefedik a teljes közepes és kisfeszültségű primer és szekunder áramköröket, a villanyoszlopoktól egészen a szerverekig. Az előre gyártott modult közvetlenül a gyárból szállítjuk és egyedi tápellátási igényeihez igazítjuk.

Unlock double plug-and-play with the digital twin

Az adatközpontok előregyártott energiaellátási megoldásait, a harmadik féltől származó termékekkel együtt, már a kezdetektől BIM modellel tervezték. Ez nemcsak gyorsabbá teszi a tápegység telepítését és üzembe helyezését, hanem az épületkezelő rendszerbe történő integrálásának további előnyeit is biztosítja. Az adatközpont tápellátásának digitális iker párjának valós idejű adatai növelik az életciklus során nyújtott teljesítményt, felgyorsítják a hibák elhárítását és hatékonyabbá, megbízhatóbbá teszik az általános működést.

DAM ID: 04315a4e-f0e1-4e33-9d50-7a1d2a299ae4

How to get started

Implement modular power distribution with Siemens by combining prefabricated hardware, digital planning tools and expert support from our global Centers of Competence to ensure a fast, reliable and scalable deployment.

Graphic of two people, one holding a laptop

Consult and define your strategy

Work with Siemens experts to assess your data center requirements, grid conditions and growth plans. Our Center of Competence supports design, grid and selectivity studies.

Graphic of a man with his back to us

Plan and design your solution

Develop a standardized yet fully customizable architecture using SIMARIS Suite and CoC expertise. This includes pre-qualification, planning, specification and localization of your prefabricated E-House or skid-based modules.

Graphic of a man in a hardhat holding a drill

Deploy with prefabricated module

Accelerate implementation with factory-assembled, pre-tested power distribution modules integrating MV, LV, UPS and control systems. Siemens supports engineering, sourcing, project management and commissioning.

Graphic of a man sitting at a computer screen

Operate and optimize performance

BIM-based digital twin integration provides real-time transparency into your power infrastructure, enabling faster troubleshooting, optimized performance and continuous improvement - supported by Siemens services for maintenance and future scaling.

Modules for different applications

E-House substation

For Distribution System Operations (DSO) and industrial applications

  • Stationary power distribution
  • Walk-in substation
  • Usually elevated installed

E-House VR App

Skids

For datacenters

  • Stationary indoor distribution
  • Non walk-in (room integrated skid) or walk-in container

Datacenter Skids VR App

Mobile E-House

For DSO

  • Temporary power distribution
  • Walk-in shelter or special operational designs

Mobile E-House VR App

100% egyedi tervezés

Reduce planning, construction, and commissioning timewith factory-built, pre-tested modules that streamlinedeployment and bring capacity online faster.​

50%-kal rövidebb kiszállítás

Minimize on-site work, reduce labor costs, and optimizedesign efficiency with standardized, prefabricated solutions.​

Akár 20%-kal kisebb tőkebefektetés

​Optimize footprint and flexibility in your data centers with a solution tailored to your needs. Eliminate separate technical rooms with compact, integrated modules that enable flexible layouts and scalable expansion.​

-27% CO₂ kibocsátás

Reduce CO₂ emissions, material usage, and wastethrough efficient prefabrication, recyclable materials,and optimized lifecycle performance.​

Reduce construction risk and complexity​

Limit interfaces and shift critical assembly to controlled factoryenvironments, improving safety, quality, and predictability.​

Enhance operational efficiency with digital integration

Leverage integrated monitoring and energy managementsystems to increase transparency, improve reliability, andoptimize performance over time.​

ESETTANULMÁNY

Nagy kapacitás kiépítése nagy adatbázisok gyorsabb feldolgozásához

A San Franciscoban található Digital Reality a sávszélesség bővülése iránti egyre fokozódó igény miatt mindig a lehető leggyorsabb kapacitásnövekedésre törekszik. A saját plug-and-play tápellátási moduljukkal segítjük a vállalatot a kiépítésre szánt idő csökkentésében.