Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
VALÓS ALKALMAZÁS

Automatizált hibajóslás szállítószalag-rendszerekben

Automatizált hibaelőrejelzéssel vegye át az irányítást autóipari gyártósorai felett. Felismerje a szállítószalagrendszerek rendellenességeit, és azonosítsa azok kiváltó okait, így megelőzheti a szűk keresztmetszeteket, csökkentheti a leállásokat és megtakaríthatja a költségeket.

A dolgozók egy autógyár padlóján vannak, kék járműkarosszériákkal a sárga szerkezetek és üvegzárt munkaterületek alatt.

Kihívás

Melyek a fő kihívások az EMS szállítószalagrendszerek hibaelőrejelzésében?

  • Az egyik EMS hordozó váratlan leállása a teljes gyártósor leállását okozhatja
  • Limited képesség a komplex rendszerhibaminták észlelésére
  • Hiányzó átláthatóság a nagy gyártósorok lehetséges gyenge pontjainak azonosításához

Megoldás

A prediktív karbantartás céljából rendellenesség-érzékeléssel ellátott állapotfelügyelet

  • Állapotfigyelés a gyenge pontok, például a motor áramának és hőmérsékletének azonosítására, automatikus rendellenességek észlelése, ciklusidő nyomon követése stb.
  • Előkészített műszerfalak, hőtérképek, top X elemzés és automatikus eseménynaplózás
  • Prediktív karbantartási funkciók a leállások megelőzésére

Az autóipari gyártás összetettsége folyamatosan növekszik, az egyedi járművek iránti növekvő igénytől a növekvő erőforrásköltségekig. Szállítószalag-rendszerekhez készült automatizált hibajóslási megoldásunk leegyszerűsíti a gyártósort, és segít Önnek:

  • Azonosítani a gyenge pontokat, hibákat és kiváltó okokat
  • Felismerni a rejtett szűk keresztmetszeteket
  • Automatikusan naplózni az eseményeket
  • Növelni a rendszer rendelkezésre állását
  • Lerövidíteni az üzembe helyezési és felfutási időt
  • Költséget megtakarítani a nem tervezett leállások csökkentésével
A különböző összeszerelési szakaszokban lévő autók egy gyártósor mentén lévő keretekre vannak felfüggesztve a járműszerelő létesítményben.

Előnyök, amelyek fenntartják a szállítószalagrendszerek működését

Egyszerűsítse gyártósorát az automatikus hibaelőrejelzéssel. A gyenge pontokat és rendellenességeket észlelheti az állapotfigyelés révén, az eredményeket egyszerűsített irányítópultok segítségével tekintheti meg, és prediktív karbantartással növelheti a rendelkezésre állást, csökkentse a költségeket és elkerülheti a nem tervezett leállásokat.

A képernyőn egy kör alakú frissítési nyíl jelenik meg a teal kör felett, jobbra felfelé mutató nyíl tömör zöld háttérben.

Egyszerűsített irányítópultok

Könnyedén megtekintheti adatait előkészített irányítópultokként, hőtérképekként vagy top X elemzésként, és élvezheti az automatikus eseménynaplózást.

Egy csavarkulcs egy autó felett ül, amely egy lefelé mutató nyílt tartalmazó kör felett van.

Anomáliák észlelése

Automatikusan azonosítja a gyenge pontokat, és észleli a motor áramának és hőmérsékletének anomáliáit, a ciklusidő nyomon követését és egyebeket.

Egy sík autó ikon és egy lefelé mutató nyíllal ellátott sík kör alakú ikon jelenik meg egy szilárd, egyenletes színű háttér mellett.

Csökkentse a leállást

Használjon prediktív karbantartási eszközöket, hogy elkerülje a teljes gyártósort érintő nem tervezett leállásokat.

ESETTANULMÁNY

Globális autóipari gyártó

Autóalkatrészek, amelyeket robotok kezelik az autógyárban.

A Senseye Predictive Maintenance növeli az OEE

Eredmények: Egy gyártó kibővítette prediktív karbantartási képességeit globális gyártótelepeken.

  • Több tízmillió megtakarított leállás
  • 3 hónapnál rövidebb beruházások gyors megtérülése
  • Legfeljebb 6 hónap előzetes figyelmeztetés a gép meghibásodására
  • A megelőző karbantartás és a másodlagos tevékenységek csökkentése
  • Évről évre szóló OEE fejlesztések