Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Santon Circuit Breaker Services

A Santon Circuit Breaker Services 20 éves tapasztalatot szerzett a Sidunn-nal az utólagos szerelési megoldások tervezésében, gyártásában és összeszerelésében
A Sidunn az LV ACB szinte minden meglévő márkájához és verziójához kínál megoldásokat.
A Sidunn-t a lyukról lyukra elven tervezték. Más szavakkal: nincsenek réselt lyukak a rézvezetőkben, hanem 100% -ban megfelelő megoldás. Ez megteremti a maximálisan elérhető érintkezési felületet
A Sidunn-t az IEC61439 szabványnak megfelelően tervezték az áram, a vezető keresztmetszete, a rövidzárlati ellenállás és a hőmérséklet emelkedése szempontjából. Erről jelentés áll rendelkezésre minden egyes Sidunn megoldáshoz.
A Sidunn használata azt jelenti:
Rövid „leállási idő”, bevált megoldás, a kivágó ACB részleges cseréjének lehetősége
Alacsonyabb befektetés!

Mozgás

Service
Olyan szolgáltatást nyújt a Siemens Xcelerator termékhez / megoldáshoz, amely segít az ügyfélnek annak megvalósításában, integrálásában, üzemeltetésében, illetve karbantartásában

Elérhető termékek

Sidunn utólagos felszerelési megoldás Siemens 3WA megszakítóval, megfelel az IEC61439-nek

Santon Circuit Breaker Service B.V.

A Santon Sidunn Retrofit Solution (IEC61439) használatával az összes élettartamú ACB-t új ACB-re változtathatja meg, így a 3WA ACB lehet az új szabvány.