Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Santon Circuit Breaker Service B.V. üzemelteti Santon Circuit Breaker Services

A Santon Circuit Breaker Services 20 éves tapasztalatot szerzett a Sidunn-nal az utólagos szerelési megoldások tervezésében, gyártásában és összeszerelésében<br/>A Sidunn az LV ACB szinte minden meglévő márkájához és verziójához kínál megoldásokat.<br/>A Sidunn-t a lyukról lyukra elven tervezték. Más szavakkal: nincsenek réselt lyukak a rézvezetőkben, hanem 100% -ban megfelelő megoldás. Ez megteremti a maximálisan elérhető érintkezési felületet<br/>A Sidunn-t az IEC61439 szabványnak megfelelően tervezték az áram, a vezető keresztmetszete, a rövidzárlati ellenállás és a hőmérséklet emelkedése szempontjából. Erről jelentés áll rendelkezésre minden egyes Sidunn megoldáshoz.<br/>A Sidunn használata azt jelenti:<br/>Rövid „leállási idő”, bevált megoldás, a kivágó ACB részleges cseréjének lehetősége<br/>Alacsonyabb befektetés!<br/>

Miért Minden élettartamú ACB-hez egy újat a Sidunni használatával ?

o A Santon Circuit Breaker Services 20 éves tapasztalatot szerzett a Sidunn-nal az utólagos szerelési megoldások tervezésében, gyártásában és összeszerelésében
o A Sidunn megoldásokat kínál az LV megszakítók szinte minden meglévő márkájához és verziójához egy új ACB-hez.
o Sidunn-t a lyukról lyukra elven tervezték. Más szavakkal: nincsenek réselt lyukak a rézvezetőkben, hanem 100% -ban megfelelő megoldás. Ez megteremti a maximálisan elérhető érintkezési felületet
o Sidunn-t az IEC61439 szerint tervezték az áram, a vezető keresztmetszete, a rövidzárlati ellenállás és a hőmérséklet emelkedése tekintetében. Erről jelentés áll rendelkezésre minden egyes Sidunn megoldáshoz.
o A Sidunn-nal egy kulcsrakész megoldással rendelkező projekthez érkeztünk, és módosítás nélkül átalakíthatjuk az életbefejezett megszakítót aktuális verzióvá a helyszínen.

Ez azt jelenti, hogy a végfelhasználó számára:
o Rövid „leállási idő”
o Bevált megoldás
o A megszakítók részleges cseréjének lehetősége teljesen új kapcsolólap helyett
o Alacsonyabb befektetés

Sidunn utólagos felszerelési megoldás Siemens 3WA készülékkel (elölnézet)

Előnyök

  • Nagy megbízhatóság és megnövekedett rendelkezésre állás
  • Az új ACB bevezetése napok helyett néhány órát vesz igénybe
  • Bármely kapcsolóberendezés gyors okossá tétele, alig nincs szükség további helyre
  • Fenntartható megoldás: Csak az ACB cseréje a teljes kapcsolóberendezés helyett

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

Profinet/Modbus TCP kommunikáció

SENTRON 3WA ACB ETU600 elektronikus kikapcsolóegységgel