Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Gyógyászati digital thread

Intelligens gyártás gyógyszeripari termékek számára

A gyógyszeripar sürgős kihívásokkal néz szembe a betegdemográfiai adatok, az innovatív terméktípusok, a szabályozási ellenőrzés és a teljesítménynyomás miatt. Ismerje meg, hogyan javíthatja gyártási műveleteinek készenlétét, hatékonyságát és reakcióképességét.

A gyógyszeripari termelés egyszerűsítése intelligens gyártással

A Digital transformation kulcsfontosságú a következő generációs gyógyszergyártási műveletek feloldásához. A gyógyszeripar számára kialakított, átfogó intelligens gyártási megközelítés alkalmazásával előkészítheti gyártótelepeit a jövőre, és előrébb maradhat az idővel való versenyben.

Előzetes gyógyszeripari gyártás

Fedezze fel a Siemens intelligens gyógyszergyártási megoldását. Az átfogó digitális és automatizálási megoldásainkkal gyorsítsa fel a folyamat- és üzemtervezést, biztosítsa a megfelelő első gyártást, teljesítse a termelési célokat és ösztönözze a folyamatos fejlesztést.

530 Eltávolított kézi kezelői bejegyzések

4000 adatcímkét bonthat ki valós időben, és távolítson el több mint 530 kézi bejegyzést az operátorok részéről.

50% Csökkentett konverziós idő a brownfield projekthez

Öt hónap alatt konvertáljon egy meglévő létesítményt mRNS vakcinagyártásra, a MES bevezetésével két és fél hónapon belül.

40% Fokozott energiahatékonyság

Építsen egy nagy elszigetelésű gyógyszergyárat, amely 40% -kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos létesítmények.

INTELLIGENSEBB MEGOLDÁS A GYÓGYSZERÉSZET SZÁMÁRA

Intelligens gyártási megoldás gyógyszeripari termékek számára

Használja ki üzeme virtuális ábrázolását, és használja ki a szimuláció, az adatok és az ipari mesterséges intelligencia erejét a gyógyszergyártáshoz szabott intelligens gyártási megoldásokkal. Az IT és az OT integrálásával moduláris, adatvezérelt műveleteket érhet el, és megkönnyíti a többfunkciós együttműködést.

Select...

Gyorsítsa a működési felkészültséget agilis folyamat- és üzemtervezés.

  • A gyártás optimalizálása és érvényesítése létesítmény elrendezése és anyagáramlás átfogó digital twin használatával
  • Integrált üzemtervezés elfogadása és egyszerűsítése eszközök életciklus-kezelése
  • Alkalmazkodjon az ingadozó igényekhez az automatizálás szabványosításával és dugj és gyárt rugalmasság
  • Virtuális üzembe helyezéssel lehetővé teszi a gyors és biztonságos átvitelt a mérnöki adatokról az automatizálási rendszerekbe
Esettanulmány

SHL Orvosi

A medical professional is standing in front of a hospital bed with a patient.
Case Study

Conducting production simulations to improve processes and efficiency, reducing personnel requirements by 60 percent

Vállalat:SHL Medical

Iparág:Medical devices & pharmaceuticals

Helyszín:Zug, Switzerland

Siemens szoftver:Plant Simulation

A Plant Simulation használata hatékony eszköznek bizonyult az automatizálásra való áttérésben, stratégiai döntéshozatalunkat és beruházásainkat a helyes irányba irányítva.
Luigi Fumagalli, Vezető gyári Factory Simulation mérnök, Műveleti mérnöki munka az SHL Medical-nál
A gyógyszergyártás átalakítása

Fedezze fel az intelligens gyártási információkat

Tegye termelési telephelyeit alkalmazkodóbbá és hatékonyabbá, miközben biztosítja az állandó minőséget. Fedezze fel, hogyan támogatja a Siemens intelligens gyártási megoldása a gyógyszeripari elsődleges és másodlagos gyártás sokszínű igényeit, a személyre szabott gyógyszerektől a nagy volumenű és folyamatos gyártásig.

Modern gyógyszeripari gyár tiszta kialakítással és fehér laboratóriumi bevonattal dolgozó, intelligens gyártási technológiát képviselő.

Gyógyszergyártás felgyorsítása intelligens megoldásokkal

Gyártási folyamat tervezése

Üzemmérnöki munka

Moduláris automatizálás

Automatizálási tervezés betonvonalakhoz

Gyártási kivitelezési rendszer (MES)

Folyamatanalitikai technológia (PAT)

Gyakran ismételt kérdések

További információk

Beszéljünk!

Kérdésekkel vagy megjegyzésekkel forduljon. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk!